I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Parti superiori della custodia configurabili BC 35,6 e BC 53,6 per la connessione Push-in

21.01.2025
Custodia per l'elettronica BC 35,6 e BC 53,6 con connessione Push-in

Phoenix Contact amplia la serie di custodie BC modular con nuove parti superiori della custodia di larghezza pari a 35,6 e 53,6 mm. Ciò significa che le parti superiori configurabili sono ora disponibili per larghezze di 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm e 161,6 mm.

Utilizzando i morsetti per circuiti stampati della serie SPT-THR, potrai usufruire della comoda tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia.

Le custodie per guide DIN conformi alle norme di settore sono ideali per l'impiego in quadri di distribuzione secondo DIN 43880. Per poter soddisfare tutti i requisiti del dispositivo, ogni camera della custodia è configurabile singolarmente tramite il configuratore online. Inoltre gli sviluppatori di dispositivi risparmiano tempo prezioso in quanto il design delle parti superiori configurabili è già progettato per i morsetti per circuiti stampati Push-in della serie SPT-THR 1,5 o 2,5. Con una larghezza di 53,6 mm, le parti superiori offrono spazio per un massimo di 48 poli da 1,5 mm² o fino a 16 poli da 2,5 mm². La connessione Push-in sul lato frontale consente il cablaggio pratico e senza bisogno di attrezzi e garantisce un contatto durevole e privo di vibrazioni. Le parti superiori della custodia sono predisposte per l'utilizzo del bus KNX.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications