Nuove colonne di segnalazione configurabili con interfaccia IO-Link

27.08.2025
Colonne di segnalazione configurabili PSD-SC

Phoenix Contact amplia la sua gamma di dispositivi di segnalazione con tre nuove colonne di segnalazione configurabili della serie PSD-SC. I modelli offrono fino a 15 segmenti RGB, varie modalità operative e sono facili da parametrizzare grazie all'interfaccia IO-Link.

Le nuove colonne di segnalazione della famiglia PSD-SC sono disponibili in due dimensioni con 9 o 15 segmenti RGB e consentono una visualizzazione precisa degli stati delle macchine in quattro modalità operative, tra cui a semaforo, livello di riempimento, a barre e indicatore di stato. I segmenti RGB possono essere controllati singolarmente e offrono un'elevata luminosità e una buona visibilità anche alla luce del giorno. Due varianti dispongono anche di un elemento acustico integrato con dieci toni per sei tonalità diverse - un'integrazione acustica alla segnalazione visiva. La parametrizzazione avviene tramite IO-Link grazie all'integrazione IODD in PLCnext Engineer, che consente una facile integrazione nei sistemi di automazione esistenti. La struttura robusta con grado di protezione IP66/IP69K, UL Type 4X e IK08 garantisce un utilizzo affidabile in ambienti industriali difficili. Grazie alla tecnologia di connessione M12 e alle opzioni di montaggio flessibili - a pavimento, a parete o su tubo - le colonne di segnalazione offrono un impiego versatile.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications