Connettori M12 Push-Pull assemblati per applicazioni Ethernet

29.10.2025
Connettore dati M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet

Phoenix Contact presenta i nuovi cavi di rete M12 Push-Pull, che consentono una trasmissione dati ad alta velocità semplice e affidabile per le applicazioni Ethernet.

I connettori M12 Push-Pull preassemblati si distinguono per l'installazione senza utensili e la schermatura completa con Advanced Shielding Technology. Si tratta di una tecnologia che garantisce una trasmissione dei dati priva di interferenze anche in ambienti inquinati elettromagneticamente.

I connettori M12 Push-Pull sono disponibili in diverse versioni, tra cui varianti diritte e angolate, nonché versioni a spina e a presa. I cavi con codifica X supportano Ethernet CAT6A e offrono una velocità di trasmissione dati fino a 10 GBit. I cavi, privi di alogeni, sono realizzati in PUR, che li rende particolarmente robusti e resistenti. Con i gradi di protezione IP65 e IP67, sono ideali anche per l'uso in ambienti difficili.

Una caratteristica speciale dei connettori M12 Push-Pull è la connessione rapida e sicura, che consente una facile gestione anche in spazi ristretti e con un'elevata densità di cablaggio. Rispetto alle connessioni a vite tradizionali, il tempo di installazione può essere ridotto fino all'80%. La gamma di prodotti conformi a IEC 61076-2-010 offre inoltre un elevato grado di sicurezza per il futuro.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management