Connettori board-to-board non schermati con passo da 0,8 mm
Phoenix Contact presenta i nuovi connettori board-to-board non schermati della serie FP 0,8 SL per velocità di trasmissione dati fino a 52 GBit/s. Grazie alla compatibilità con i PCB footprint delle varianti FP 0,8 schermate, i connettori offrono una maggiore flessibilità nella progettazione dei circuiti stampati. La sostituzione tra varianti schermate e non schermate può essere effettuata senza alcun adattamento del circuito stampato.
La serie FP 0,8 SL con passo di 0,8 mm è disponibile nelle versioni con 12, 20, 32, 52 e 80 poli. Diverse strutture e altezze di stack da 6 a 21 mm con elevata sicurezza di connessione consentono grande flessibilità nel design dei dispositivi. La capacità di corrente nominale di 1,7 A per contatto, la tensione di prova di 500 V AC e la durata fino a 500 cicli di accoppiamento li rendono adatti a un'ampia gamma di applicazioni. I connettori sono disponibili anche con eventuale schermatura.
Un altro punto di forza è il sistema di contatto ScaleX su entrambi i lati, che garantisce connessioni meccaniche ed elettriche affidabili. La tecnologia ScaleX garantisce inoltre un'elevata tolleranza di compensazione e protegge i contatti per aumentare la robustezza dei connettori.