Connettore per dispositivi M12 angolare per THR
Phoenix Contact offre connettori M12 angolari per la lavorazione a rifusione (THR), sviluppati appositamente per la produzione automatizzata.
Il connettore consente processi di montaggio efficienti e il suo design angolare permette un posizionamento flessibile sul circuito stampato, anche in spazi ristretti.
Il nuovo connettore angolare M12 è adatto al pick-and-place, in quanto facilita l'assemblaggio automatico sul circuito stampato e contribuisce ad aumentare l'efficienza della produzione. Grazie al design ottimizzato con un centro di gravità spostato, il connettore si posiziona "senza applicare alcuna forza" sul circuito stampato e senza bisogno di ganci di bloccaggio. Il connettore M12 è progettato per correnti fino a 4 A e tensioni fino a 250 V. È disponibile con codifica A e D e nelle versioni a quattro, cinque e otto poli. Grazie al suo design modulare, il connettore è compatibile con le custodie THR disponibili.