Cavetti di installazione IPD confezionati
Il sistema di installazione IPD di Phoenix Contact è completamente innestabile e consente la connessione di cavi a 3 e 5 poli. Push-Lock è una tecnologia di connessione senza utensili che consente di installare in modo rapido conduttori flessibili e rigidi da 0,5 a 2,5 mm².
I connettori IPD sono dotati di un meccanismo di bloccaggio rapido che ne facilita l'utilizzo anche in situazioni di installazione difficili. La posizione di innesto si collega in modo univoco e sicuro, con codifica meccanica contro gli errori di innesto e protezione da contatto conforme alla norma DIN EN 0105. Grazie alla resistenza agli urti IK07 e ai gradi di protezione IP66/IP68/IP69, l'installazione è particolarmente robusta e sicura, oltre che impermeabile e antipolvere. Ciò consente installazioni particolarmente affidabili, anche in ambienti esterni e umidi.
I gruppi di cavi IPD confezionati facilitano l'installazione, soprattutto nei progetti di cablaggio di grandi dimensioni, e favoriscono una rapida messa in servizio. Phoenix Contact offre cavi di connessione e di comando in PVC in quattro diverse lunghezze di 0,5 m, 1 m, 3 m e 5 m con connettore o giunto ed estremità del cavo libera o connettore su giunto. Su richiesta è possibile realizzare anche lunghezze personalizzate.