Neuer Maßstab im Überspannungsschutz

Leistungsstark, sicher und kompakt.
Produkte aus der Familie Safe Protection Plus (SPP)

Mit Safe Protection Plus (SPP) setzt Phoenix Contact neue Maßstäbe im Blitz- und Überspannungsschutz. Die SPP-Produktfamilie kombiniert Spitzen-Performance mit einem kompakten, steckbaren Design und sorgt so für maximale Anlagenverfügbarkeit und optimalen Schutz. Mit den leistungsstarken Typ 1-Blitzstromableitern sowie den vielseitig einsetzbaren Typ 2- Überspannungsschutzgeräten ist die Familie jetzt vollständig.

Überspannungsschutz weiter gedacht

Die Vorteile der Produktfamilie Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) bedeutet für Sie:

  • Spitzen-Performance für zuverlässigen Anlagenschutz
  • Überlegene Schutzwirkung selbst für empfindliche Systeme dank schnellem Ansprechverhalten und niedriger Restspannung
  • Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
  • Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank platzsparender Baubreite von 17,5 mm pro Pol und breitem Portfolio
Industrieschaltschrank mit installiertem Blitzstrom- und Überspannungsschutz aus der Produktfamilie SPP
Verschiedene SPDs auf einer Werkbank
Untersteck- und Berührschutz bei den Überspannungsschutzgeräten der SPP-Familie
Überspannungsschutz SPP für verschiedenen Anwendungen (Gebäudeinstallation und Windenergie und Telekommunikation)
Person vor einem Rechner, auf dem ein Planungsprogramm läuft
Industrieschaltschrank mit installiertem Blitzstrom- und Überspannungsschutz aus der Produktfamilie SPP

Die Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie Safe Protection Plus bieten maximale Leistung und Ausdauer für eine zuverlässige Schutzwirkung. Dabei sorgt die verstärkte Isolierung für zusätzliche Anwender- und Anlagensicherheit. Das direkte Ansprechverhalten schont Vorsicherung und Installation. Durch die schnelle Abtrennung ist eine hohe Betriebssicherheit garantiert.

Verschiedene SPDs auf einer Werkbank

FLT-SPP mit seiner verschleißfreien, getriggerten Multi-Carbon-Funkenstrecke besitzt ein sehr schnelles Ansprechverhalten und eine niedrige Restspannung. Verglichen mit varistorbasierten (MOV) Blitzstromableitern wird die Belastung des Endgeräts deutlich verringert und dadurch die Schutzwirkung für die gesamte Anlage stark verbessert.

Die Überspannungsschutzgeräte VAL-SPP sorgen durch ihr direktes Ansprechverhalten für eine effektive Entlastung von Vorsicherung und Installation. Nachgelagerte Komponenten werden zuverlässig vor verbleibenden Überspannungen geschützt. Die schnelle Abtrennung gewährleistet im Überlastfall eine hohe Betriebssicherheit.

Untersteck- und Berührschutz bei den Überspannungsschutzgeräten der SPP-Familie

Einfachheit und Sicherheit zeichnen die Produkte der SPP-Familie aus. Hierfür stehen innovative Merkmale, wie Untersteck- und Berührschutz sowie ein reduziertes Anzugsdrehmoment von nur 3 Nm. Damit bietet die Produktfamilie SPP zukunftsweisende Vorteile, die schon heute den Standards von morgen entsprechen.

Überspannungsschutz SPP für verschiedenen Anwendungen (Gebäudeinstallation und Windenergie und Telekommunikation)

Die robusten Schutzgeräte mit 17,5 mm Baubreite pro Pol eignen sich für anspruchsvolle Umgebungen und erlauben die platzsparende, vorsicherungsfreie Installation bis 315 A und 5.000 m Höhe. Die Kombiableiter FLASHTRAB SPP beherrschen dank der getriggerten Multi-Carbon-Funkenstrecke multiple Impulse und sind ideal für blitzintensive Regionen und Anwendungen in exponierten Lagen, wie Windenergie und Telekommunikation. VALVETRAB SPP schützt zuverlässig AC- und Solaranwendungen in verschiedenen Spannungs- und Schaltungsvarianten. Mit den Produkten der Safe Protection Plus-Familie finden Sie für nahezu jede Anwendung den passenden Überspannungsschutz.

Person vor einem Rechner, auf dem ein Planungsprogramm läuft

Umfassende digitale Daten für ECAD-Systeme erleichtern Ihnen die Planung Ihrer Anlage. Mit unserer Online-Auswahlhilfe finden Sie schnell und einfach das passende Produkt für Ihre Anwendung. Durch das modulare Zubehör lassen sich auch nachträglich weitere Funktionen einfach integrieren.

Neuer Maßstab im Überspannungsschutz
Einfach und sicher im Einbau und Betrieb

Einfach und sicher in Installation und Betrieb: VAL-SPP bietet robusten Überspannungsschutz mit zukunftsweisenden Installations- und Sicherheitsmerkmalen.

Broschüre öffnen
Das Produktportfolio der neuen Safe-Protection-Plus-Familie

Überspannungsschutz für AC-Anwendungen

Interaktive Image-Map: Eigenschaften der Typ 1+2+3 und der Typ 2 Überspannungsschutzgeräte für AC-Anwendungen aus der Produktfamilie SPP
Modulare Fernmeldung
Die Produktfamilie Safe Protection Plus bietet bei vielen Produktvarianten eine modulare Fernmeldung, die schnell und einfach an das entsprechende Basiselement gesteckt werden kann. Die Fernmeldung besitzt zum Hauptstromkreis eine verstärkte Isolierung, was die elektrische Sicherheit zusätzlich erhöht.
Mechanische Statusanzeige
Jeder Stecker besitzt eine mechanische Statusanzeige. Das ermöglicht eine Identifizierung überlasteter Schutzstecker direkt vor Ort.
Durchgängig steckbar
Die Schutzmodule sind je Pfad steckbar und ermöglichen den schnellen, kostengünstigen Austausch überlasteter Stecker. Die Steckbarkeit erleichtert Wartungen wie Isolationsmessungen, da die Stecker einfach entfernt und wieder eingesetzt werden können – das reduziert Aufwand und erhöht die Sicherheit.
Verringertes Anzugsdrehmoment
Das Anzugsdrehmoment wurde auf 3 Nm reduziert. Das geringe Anzugsdrehmoment erleichtert die fachgerechte Installation der Schutzgeräte.
Neue Abtrennung
Durch die hochperformante Abtrennung ist der Überspannungsschutz im Überlast- und Fehlerfall noch schneller und zuverlässiger.
Untersteck- und Berührschutz
Die Produkte sind mit einem Untersteck- und Berührschutz ausgestattet. Fehlstecken unter die Klemmtaschen wird dadurch konsequent vermieden. Der Berührschutz sorgt für mehr Sicherheit im Betrieb. Stromführende Teile sind nach Anschluss der Leitungen nicht mehr berührbar.
Biconnect Anschlusssystem
Die Produkte für AC-Anwendungen sind mit Biconnect ausgestattet. Dadurch können Sie den Überspannungsschutz einfach zu anderen Komponenten brücken, wie z. B. Sicherungsautomaten oder Leitungsschutzschaltern.
Modulare Fernmeldung
Die Produktfamilie Safe Protection Plus bietet bei vielen Produktvarianten eine modulare Fernmeldung, die schnell und einfach an das entsprechende Basiselement gesteckt werden kann. Die Fernmeldung besitzt zum Hauptstromkreis eine verstärkte Isolierung, was die elektrische Sicherheit zusätzlich erhöht.
Verringertes Anzugsdrehmoment
Das Anzugsdrehmoment wurde auf 3 Nm reduziert. Das geringe Anzugsdrehmoment erleichtert die fachgerechte Installation der Schutzgeräte.
Biconnect Anschlusssystem
Die Produkte für AC-Anwendungen sind mit Biconnect ausgestattet. Dadurch können Sie den Überspannungsschutz einfach zu anderen Komponenten brücken, wie z. B. Sicherungsautomaten oder Leitungsschutzschaltern.
Untersteck- und Berührschutz
Die Produkte sind mit einem Untersteck- und Berührschutz ausgestattet. Fehlstecken unter die Klemmtaschen wird dadurch konsequent vermieden. Der Berührschutz sorgt für mehr Sicherheit im Betrieb. Stromführende Teile sind nach Anschluss der Leitungen nicht mehr berührbar.
Getriggerte Multi-Carbon-Funkenstrecke
Die getriggerte Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie bietet Vorteile gegenüber herkömmlichen Funkenstrecken, insbesondere gegenüber varistorbasierten Typ 1-Schutzgeräten.
Mehr zur getriggerten Multi-Carbon-Funkenstreckentechnologie
Durchgängig steckbar
Die Schutzmodule sind je Pfad steckbar und ermöglichen den schnellen, kostengünstigen Austausch überlasteter Stecker. Die Steckbarkeit erleichtert Wartungen wie Isolationsmessungen, da Geräte einfach entfernt und wieder eingesetzt werden können – das reduziert Aufwand und erhöht die Sicherheit.
Mechanische Statusanzeige
Jeder Stecker besitzt eine mechanische Statusanzeige. Das ermöglicht eine Identifizierung überlasteter Schutzstecker direkt vor Ort.
Kombiableiter FLASHTRAB-SPP auf einer Hutschiene installiert

Kombiableiter FLT-SPP... mit getriggerter Multi-Carbon-Funkenstrecke

FLASHTRAB SPP – Kombiableiter Typ 1+2+3 Überspannungsschutz mit getriggerter Multi-Carbon-Funkenstrecke

Die Blitzstrom- und Überspannungsableiter FLT-SPP und FLT-MB nutzen die getriggerte Multi-Carbon-Funkenstrecke. Diese Technologie ist besonders leistungsstark. Sie verarbeitet auch extrem hohe sowie eng aufeinanderfolgende Blitzimpulse zuverlässig, was als Multiimpulsfähigkeit bezeichnet wird. Die Funkenstrecke arbeitet netzfolgestromfrei. Kurzschlussströme nach dem Ableitvorgang werden verhindert, so bleibt die Anlagenverfügbarkeit erhalten. Dank niedriger Schutzpegel und geringem Restspannungsverlauf werden nachgeschaltete Geräte deutlich weniger belastet, was besonders im Vergleich zu varistorbasierten Überspannungsschutzgeräten eine spürbar bessere Schutzwirkung bietet. Neben den Anforderungen an Typ 1-Blitzstromableiter erfüllen sie auch die Vorgaben für Überspannungsschutzgeräte der Typen 2 und 3.

Überspannungsschutz VAL-SPP für dreiphasige Stromversorgungssysteme mit separatem N- und PE-Leiter

Überspannungsschutz VAL-SPP für dreiphasige Stromversorgungssysteme mit separatem N- und PE-Leiter

VALVETRAB SPP – Überspannungsschutz Typ 2 für AC-Anwendungen

VALVETRAB SPP bietet ein umfassendes Portfolio an Typ 2 Überspannungsschutzgeräten der Produktfamilie Safe Protection Plus. Die Schutzgeräte stehen in verschiedenen Schaltungs- und Spannungsvarianten zur Verfügung. Das Portfolio reicht von einkanaligen Ausführungen bis hin zu installationsfertigen Lösungen für Vier- und Fünfleitersysteme.

Alle weiteren Informationen zu den Produkten finden Sie in der verlinkten Produktliste. Auf den jeweiligen Produktdetailseiten erhalten Sie technische Daten, 3D-Modelle, Einbauanweisungen und vieles mehr.

VAL-US-SPP – Überspannungsschutz für nordamerikanische Stromversorgungssysteme

Überspannungsschutz für nordamerikanische Versorgungssysteme

Mit den Produkten VAL-US-SPP bietet Phoenix Contact die beschriebenen Installations- und Sicherheitsmerkmale auch für Überspannungsschutz für nordamerikanische Versorgungsnetze. Neben den unterschiedlichen Versorgungsspannungen stehen in diesen Netzen Schaltungsvarianten, wie Split-phase, Wye oder Delta zur Verfügung. Die VAL-US-SPP-Artikel sind Open Type UL Listed. Dadurch lassen sie sich ohne weitere Prüfungen in neue und bestehende Anlagen und Systeme integrieren.

Mehr informationen zu den VAL-US-SPP-Artikeln finden sie auf unserer Kategorieseite:

Überspannungsschutz für PV-Anwendungen

Interaktive Image-Map: Überspannungsschutz für Photovoltaikanwendungen VAL-SPP...-PV
Neue Abtrennung
Durch die hochperformante Abtrennung ist der Überspannungsschutz im Überlast- und Fehlerfall noch schneller und zuverlässiger.
Durchgängig steckbar
Die Schutzmodule sind je Pfad steckbar und ermöglichen den schnellen, kostengünstigen Austausch überlasteter Stecker. Die Steckbarkeit erleichtert Wartungen wie Isolationsmessungen, da die Stecker einfach entfernt und wieder eingesetzt werden können – das reduziert Aufwand und erhöht die Sicherheit.
Fernmeldung
Je nach Anforderung sind Überspannungsschutzgeräte für Photovoltaikanwendungen mit oder ohne potenzialfreien Fernmeldekontakt erhältlich.
Verlängerte Schraubenschächte
Die verlängerten Schraubenschächte optimieren die Luft- und Kriechstrecken und bieten so auch bei höheren DC-Spannungen mehr Sicherheit.
Verlängerte Einführtrichter
Auch die Einführtrichter sind verlängert, um bessere Luft- und Kriechstrecken zu erreichen. Gleichzeitig bieten die verlängerten Einführschächte einen Berühr- und Untersteckschutz.
Mechanische Statusanzeige
Jeder Stecker besitzt eine mechanische Statusanzeige. Das ermöglicht eine Identifizierung überlasteter Schutzstecker direkt vor Ort.
Typ 1 und Typ 2
Die Schutzgeräte sind in einer 2+V-Schaltung ausgeführt. Sie sind sowohl als Blitzstromableiter Typ 1 für 1.500 V DC und 1.000 V DC oder als Überspannungsschutz Typ 2 für 600 V DC, 1.000 V DC oder 1.500 V DC erhältlich.
Überspannungsschutz für PV-Anwendungen VAL-SPP-T2-...PV... in einer 2+V-Schaltung mit integrierter Fernmeldung auf Hutschiene

Überspannungsschutz für PV-Anwendungen VAL-SPP-T2-...PV...

In der verlinkten Produktliste finden Sie detaillierte Informationen zu dem kompletten Portfolio der Überspannungsschutzgeräte für Photovoltaikanwendungen der Produktfamilie Safe Protection Plus (SPP), wie:

  • Technische Daten
  • 3D-Modelle
  • Einbauanweisungen
  • Ersatzartikel
Konfigurator
Überspannungsschutz für Stromversorgungssysteme

Unser Konfigurator hilft Ihnen, nach Auswahl der technischen Parameter Ihrer Anlage, den optimalen Überspannungsschutz für Ihr Stromversorgungssystem zu finden.

Jetzt konfigurieren
Konfigurator für Überspannungsschutz für die Stromversorgung