SpitzenleistungimÜberspannungsschutz Kombiableiter Typ 1+2+3 – FLASHTRAB SPP StetigwachsendeAnforderungenandenAnlagenschutzindermodernenIndustrieerfordern innovativeundleistungsstarkeProdukte.DerneueÜberspannungsschutzTyp1derProdukt- familieSafeProtectionPlusvereinteinhohesAbleitvermögenvonbiszu100 kAsowie zukunftsweisendeSicherheitsmerkmalemitpraktischerSteckbarkeitundeinerbesonders kompaktenBaubreitevonnur17,5 mmproPol. Durchgängigsteckbar DieSchutzmodulesindfürjeden Pfadseparatsteckbar.Dieneue zweistufigeVerrastungs-bzw.Steck- mechanikderN/PE-Steckersorgt dafür,dassdieseselbstbeigroßen ImpulsensicherimBasiselement gehalten werden. ModulareFernmeldung DiemodulareFernmeldung erleichtert die Wartung. Zudemsorgtdiedoppel- te Isolierung für eine hohe SicherheitzwischenHaupt- undHilfsstromkreis. Verringertes Anzugsdrehmoment DasAnzugsdrehmomentwurdereduziert. Dies erleichtertdiefachgerechte InstallationderSchutzgeräte. Biconnect- Anschlusssystem DankBiconnectkönnenSiedie Blitzstromableitermüheloszu anderenKomponentenbrücken, z. B.Sicherungsautomatenoder Leitungsschutzschaltern. NeueTechnologie DiegetriggerteMulti-Carbon-Funkenstreckentechno- logiebietetgegenüberherkömmlichenFunkenstrecken deutlicheVorteile,z. B.durchihreMultiimpulsfähigkeit unddenniedrigenRestspannungsverlauf. Untersteck-undBerührschutz DieProduktesindmiteinemUntersteck-undBerühr- schutzausgestattet.Fehlsteckenwirddadurchkon- sequentvermieden.DerBerührschutzsorgtfürmehr SicherheitimBetrieb.StromführendeTeilesindnach AnschlussderLeitungennichtmehrberührbar. 8 PhoenixContact