Überspannungsschutzgerät, UL-gelistet Typ 1 und IEC Typ 2, dreikanalig mit Fernmeldekontakt, für 277/480 V AC, 4 Adern.
Überspannungsschutz für nordamerikanische Stromversorgungssysteme
Stromversorgungssysteme nach nordamerikanischem Vorbild unterscheiden sich deutlich von denen nach IEC. Neben den Netzformen und Spannungen unterscheiden sich auch die technischen und normativen Anforderungen. Überspannungsschutzgeräte nach IEC werden diesen Anforderungen nicht gerecht, sodass es spezielle SPDs für nordamerikanische Versorgungssysteme gibt. Diese erfüllen die nordamerikanischen Normen nach UL und CSA.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für Stromversorgungssysteme mit zwei stromführenden Leitern und Neutralleiter für 120/240 V AC, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme für 240 V AC Delta, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für Stromversorgungssysteme in Corner-grounded Delta Konfiguration für 240 V AC, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme mit Neutralleiter für 690Y/400 V AC, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 1-phasige Stromversorgungsnetze für 120 V AC, austauschbarer Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme für 208Y/120 V AC, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme mit Neutralleiter für 480Y/277 V AC, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme mit Neutralleiter für 208Y/120 V AC, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme mit Neutralleiter für 480Y/277 V AC, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Ihre Vorteile
- Einfache Integration in bestehende Anwendungen dank Open Type UL Listed
- Erhältlich für alle gängigen Netzkonfigurationen nach NEMA
- Europaweit erhältlich und einsetzbar dank CE-Konformität
- Einfache Überwachung des Systemzustands dank optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
Neuheiten
Überspannungsschutz für NEMA-Netzformen
Einfach und sicher für hohe Flexibilität
VAL-US-SPP der Safe Protection Plus-Familie bietet Überspannungsschutzgeräte für alle Stromversorgungssysteme in Nordamerika nach NEMA-Standard. Diese UL Listed SPD bieten robusten Schutz mit innovativen Installations- und Sicherheitsmerkmalen und sind einfach integrierbar.
Hauptmerkmale
- Open Type UL Listed
- Untersteck- und Berührschutz
- Geringes Anzugsdrehmoment
- Verstärkte Isolierung zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis
- Verbesserte Abtrennung
- Steckbare Schutzgeräte
Ihre Vorteile
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank Open Type UL Listed
- Passend für alle gängigen Netzkonfigurationen nach NEMA
- Einfache Überwachung des Systemzustands dank optischer Statusanzeige und Fernmeldekontakt
- Europaweit erhältlich und einsetzbar dank CE-Konformität
Überspannungsschutz für nordamerikanische Versorgungssysteme – VAL-US-SPP
Das Produktportfolio von VALVETRAB US-SPP
VALVETRAB US-SPP sind steckbare Überspannungsschutzgeräte für Installationen und Anlagen nach dem NEMA-Standard. Die Produkte der Familie VAL-US-SPP sind UL Listed und somit optimal für den Einsatz im amerikanischen Markt geeignet. Die VAL-US-SPP-Serie umfasst eine Vielzahl von Schaltungskonfigurationen. Passende Produktvarianten gibt es für die gängigen Versorgungssysteme wie 120/240 V Split-phase und 277/480 V Wye, aber auch für spezielle Versorgungsnetzformen wie 120/208/240 V High-Leg Delta und Corner-grounded Delta.
National Fire Protection Association (NFPA)
Überspannungsschutz ist in den USA für Sicherheits- und kritische Betriebsdatensysteme obligatorisch. Die National Fire Protection Association (NFPA) 79: Electrical Standard for Industrial Machinery, ein ergänzendes Dokument des National Electrical Code (NEC), beschreibt Anforderungen zum Schutz von Bedienern, Ausrüstung, Einrichtungen und laufenden Arbeiten. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wird seit der Ausgabe 2018 der NFPA 79 ein UL-gelisteter Überspannungsschutz gefordert. Mit VAL-US-SPP erfüllen Sie diese Anforderungen und sind auf der sicheren Seite.