Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Überspannungsschutz für VDSL-Anwendungen im Multimediafeld

20.02.2024
Überspannungsschutz für Telekommunikationsleitungen – DT-TELE-WM

Das neue Überspannungsschutzgerät DT-TELE-WM-RJ45-PT-I von Phoenix Contact eignet sich ideal zum Schutz von Telekommunikationsendgeräten.

Das Schutzgerät beeinflusst auch bei sehr hohen Übertragungsraten im Super-Vectoring mit bis zu 300 MBit/s das Nutzsignal nicht. Die unabhängigen Prüfungen bei der Deutschen Telekom belegen dies. Die Kombination aus Push-in-Technik und RJ45-Buchsen ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Einfaches Aufrasten auf die Hutschiene im Schaltschrank, die Montage auf einer ebenen Fläche oder einer Lochrasterplatte im Schaltschrank (Multimediafeld) sind schnell realisiert. Das Überspannungsschutzgerät DT-TELE-WM bietet neben dem Schutz vor Überspannungen auch einen Schutz vor Fehlinstallation. Ein integrierter Abtrennmechanismus sowie elektronische Strombegrenzer schützen so das Modem zusätzlich vor Überströmen oder Fehlverdrahtung. Durch Gewitter hervorgerufene Überspannungsschäden sind vermeidbar, wenn alle Geräte mit Schutzgeräten beschaltet werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications