Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Erweiterungen für ICS- und ME-IO-Tragschienen-Busverbinder

20.02.2024
Steckverbinder für Tragschienen-Busverbinder

Phoenix Contact bietet mit den Gehäuseserien ME-IO und ICS ein umfangreiches Portfolio für die Geräteentwicklung. Mit den neuen Erweiterungsartikeln für die Tragschienen-Busverbinder lässt sich noch einfacher ein Gesamtsystem aus mehreren Modulen umsetzen.

Manche Applikationen benötigen Daten und Signale aus der Modulkommunikation auch außerhalb des Modulverbunds, etwa bei einem Zeilensprung. Hier verbinden Einspeise- und Abgriffsteckverbinder für den achtpoligen Tragschienen-Busverbinder Module über mehrere Ebenen. Diese Stecker lassen sich sowohl linksseitig, mittig als auch rechtsseitig in den Geräteverbund einsetzen. Über den FMC-Strecker werden die Pole im Feld verkabelt.

Für Geräteanwendungen, bei denen kein Abgang zur Leiterplatte benötigt wird, kann die Übertragung von Daten und Signalen durch eine Brücke für Tragschienen-Busverbinder unterhalb des Moduls durchgeschleift werden. Somit wird die maximale Leiterplattenfläche genutzt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications