Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Der Alleskönner im 19-Zoll-Format: DC-Ladesteuerung CHARX control integrated für Schnellladestationen

26.09.2023
Intelligentes Leistungssteuermodul für 19“-Ladesäulen

Die DC-Ladesteuerung CHARX control integrated von Phoenix Contact vereint alle Funktionen zur Steuerung und Überwachung einer 19“-Ladesäule in einem Gerät.

Das intelligente Steuermodul managt bis zu fünf 30-kW-Leistungsmodule für schnelles DC-Laden bis 150 kW. Es vereinfacht die Projektierung, Installation und Wartung der Ladesäule, für eine wirtschaftliche und flächendeckende Schnellladeinfrastruktur.

Die CHARX-Module im standardisierten 19"-Format optimieren die Planung, die Installation und den wirtschaftlichen Betrieb der Ladesäule. Die aufeinander abgestimmte Leistungselektronik ermöglicht eine effiziente Wandlung, Verteilung und Speicherung. Im Vergleich zur klassischen Bestückung mit Tragschienenkomponenten reduziert der modulare Aufbau mit dem CHARX-System im 19"-Standardmaß die Komplexität einer DC-Ladesäule erheblich. Die schnelle Installation und Wartung wird durch 19“-Standard und Push-in-Schnellanschluss zusätzlich vereinfacht – sowohl im Einbau als auch im Austausch der Module. So können E-Fahrzeuge intelligent und schnell geladen werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications