Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Lösungen für hohe Anlagenverfügbarkeit im Maschinenbau Die Anforderungen für Versorgungslösungen im Maschinenbau sind so vielfältig wie die Einsatzgebiete der Maschinen selbst. Wichtige Themen bei der Planung einer Maschine sind immer der zur Verfügung stehende Platz und die Kosteneffizienz der eingesetzten Produkte. Mit unseren Lösungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit im Maschinenbau bieten wir Ihnen immer eine passende Option.

Fertigungsmaschinen in einer Produktionshalle

Im Umfeld des Maschinenbaus gibt es unterschiedliche Anwendungen, die eine zuverlässige Versorgungslösung benötigen. Entdecken Sie hier beispielhaft die maßgeschneiderten Produktkombinationen für den Anlagen-, Serien- und Sondermaschinenbau. Wir bieten innovative Versorgungslösungen für die 24-V-DC-Versorgung sowie zuverlässigen Überspannungsschutz für die Einspeisung und passende Monitoring-Lösungen. Unsere Expertise gewährleistet reibungslose Abläufe, optimierte Energieeffizienz und Sicherheit in jeder Produktionsumgebung.

Entdecken Sie Beispiele für die Versorgung Ihrer Maschinen, die als Basis für einen verlässlichen Anlagenbetrieb sorgen.

Interaktive Image-Map: Industrie mit Fertigungsstraßen, Serien- und Sondermaschinen, Komponenten für den Anlagenbau
Handling, Folierung, Abstapelung
Die Verkettung verschiedener Maschinenteile bildet eine komplette Fertigungslinie. Bei dieser Art von Sondermaschinen wird der Fokus auf eine kompakte Lösung gelegt, die schnell und einfach installiert und in Betrieb genommen werden kann.
Mehr erfahren
Rollenfördertechnik, Intralogistik
Hier geht es um die verlässliche Versorgung mit einem wartungsfreien Puffermodul, z. B. einer SPS sowie der Sensorik und Aktorik. Der Überspannungsschutz gewährleistet den sicheren Betrieb der Einspeisung. Mit unserer Lösung bieten wir eine einfache Inbetriebnahme für eine hochgenaue Überwachung verschiedener elektrischer Parameter.
Mehr erfahren
Handling-Maschine
Auch für diese Art der Serienmaschinen bieten wir eine passende Lösung. Gerade wenn es um das Thema Platz geht, ermöglicht diese kompakte Lösung eine schnelle Installation bei flexiblen Einstellmöglichkeiten. Auch hier ist eine kontinuierliche Überwachung der elektrischen Parameter im laufenden Betrieb einfach möglich.
Mehr erfahren
Werkzeugmaschine
Platz ist immer ein Problem. In dieser Lösung, z. B. für den Serienmaschinenbau greifen wir auf eine Stromversorgung mit integriertem Geräteschutz zurück. Der Überspannungsschutz Typ 3 sorgt für einen verlässlichen Betrieb auch bei Überspannungen durch Schalthandlungen. Anzeige und Auswertung von Energiedaten werden durch die schnelle Integration und einfache Installation unserer EMpro-Energiemessgeräte gewährleistet.
Mehr erfahren
Hochregallager, Fördertechnik
Im Hochregallager brauchen Sie die volle Datentransparenz der 24-V-DC-Versorgung und einen modularen Schutz vor den Folgen von Überspannung, Überlast und Kurzschluss. In diesem Beispiel realisieren wir dies mit einem kompakten Überspannungsschutz Typ 2 in der Einspeisung. Die Anzeige, Auswertung und Weitergabe sämtlicher Energiedaten über verschiedene Kommunikationsschnittstellen wird mit unseren Energiemessgeräten möglich. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit hoher Funktionalität kombiniert mit dem multifunktionalen Geräteschutz bilden die Energieverteilung und runden diese Lösung ab.
Mehr erfahren
Transport, Kommissionierung, Umreifung
Für viele Sondermaschinen ist eine transparente Datenauswertung essenziell. Für diesen Fall bieten wir kommunikative Lösungen, die über einstellbare Auslöseströme flexibel bleiben. Im Zusammenhang mit einer Energiemessung auf der Einspeiseseite behalten Sie ihre Energiedaten im Blick. Gleichermaßen ist der Schutz der Anlage durch einen Überspannungsschutz sichergestellt.
Mehr erfahren
Fördertechnikmodule
Auch für die Fördertechnik bieten wir mit unseren IP67-Stromversorgungen aus der TRIO-Familie eine optimale Versorgungslösung. Dank standardisierter Steckerverbindungen, wie z. B. M12, ist eine Plug-and-Play-Installation sehr einfach möglich.
Mehr erfahren
Serienmaschine

Versorgung von Serienmaschinen

Von hochfunktionalen Maschinen, die über kommunikative Komponenten Messwerte und Zustände an übergeordnete Systeme liefern, bis hin zu kompakten Einheiten mit einer geringen Funktionalität. Der Kostendruck bei Serienmaschinen ist besonders hoch, auf der anderen Seite unterliegen Serienmaschinen auch einem hohen Standardisierungsgrad, da einheitliche Prozesse und Komponenten eingesetzt werden.

Vorschlag für die platzsparende Versorgung einer Serienmaschine

Interaktive Image-Map: Produkte für die Versorgung einer hochfunktionalen Serienmaschine
Überspannungsschutz Typ 3
Mit dem Überspannungsschutz Typ 3 oder auch Geräteschutz, bewahren Sie die Anlage vor Schäden durch Überspannungen, wie sie z. B. durch Schalthandlungen entstehen.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz Typ 3
Energiemessgerät
Behalten Sie mit unseren Energiemessgeräten die Energien und Verbräuche Ihrer Anlagen im Blick.
Mehr erfahren
Energiemessgerät
Stromversorgung TRIO POWER
Die Stromversorgungen mit Standardfunktionalität der Serie TRIO POWER bieten Ihnen neben der Möglichkeit der Kommunikation jetzt auch einen integrierten Geräteschutz. Versorgen und Schützen in einem Gerät.
Mehr erfahren
Stromversorgung TRIO POWER

Vorschlag für die Basisversorgung einer Serienmaschine

Interaktive Image-Map: Produkte für die Versorgung einer kompakten Serienmaschine
Überwachungsrelais
Mit unseren Überwachungsrelais und Stromwächtern können Sie einphasige Stromkreise überwachen und bei Unterspannungen oder in definierten Spannungsbereichen die Maschine vom Netz trennen. Um Schäden an einer Maschine präventiv zu verhindern, sind die Überwachungsrelais eine effektive Maßnahme.
Mehr erfahren
Überwachungsrelais
UNO POWER-Stromversorgung
Die Serie UNO POWER bietet eine Basisfunktionalität mit der bekannten Qualität unserer Stromversorgungen.
Mehr erfahren
UNO POWER-Stromversorgung
Kompakte, mehrkanalige, elektronische Geräteschutzschalter
Mit unseren elektronischen Geräteschutzschaltern sichern Sie Ihre Stromkreise selektiv ab. Im Portfolio bieten wir ein- bis achtkanalige Geräteschutzschalter unterschiedlicher Auslösecharakteristiken und das Geräteschutzschalter-System CAPAROC, das frei konfigurierbar ist.
Mehr erfahren
Kompakte, mehrkanalige, elektronische Geräteschutzschalter
Maschinenhalle mit Sondermaschinen

Versorgung von Sondermaschinen

Sondermaschinen erfüllen oft komplexe und verkettete Aufgaben und werden extra für spezifische Anwendungen entwickelt. Auch wenn es sich teils um standardisierte Prozesseinheiten handelt, in der Planung und im Betrieb unterscheiden sie sich doch. Die Modularität und Erweiterbarkeit spielen bei Sondermaschinen oft eine entscheidende Rolle. Im Folgenden finden Sie zwei Beispiele, wie Sie die Einspeisung, die Überwachung und natürlich die 24-V-Versorgung einer Sondermaschine mit unseren Produkten und Lösungen realisieren.

Vorschlag für die Versorgung und Überwachung einer komplexen, modularen Sondermaschine

Interaktive Image-Map: Produktvorschlag für die Einspeisung mit Überwachung und 24-V-Versorgung mit selektiver Stromverteilung
Überspannungsschutz Typ 2
Schützen Sie Ihre Sondermaschine bereits ab der Einspeisung vor Überspannungen, z. B. durch Schalthandlungen.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz Typ 2
Energiemessgeräte
Mit unseren Energiemessgeräten haben Sie die Verbrauchsdaten Ihrer Maschinen stets im Blick. Verschiedene Produktvarianten lassen hinsichtlich der zu überwachenden Parameter keine Wünsche offen. Auf Wunsch können Sie die Verbrauchsdaten auch über einen Smart Service in der Cloud abrufen.
Mehr erfahren
Energiemessgeräte
TRIO POWER-Stromversorgung
Zuverlässige Versorgung für Ihre Sondermaschine bieten unsere TRIO POWER-Stromversorgungen. Als Versorgungslösung mit Standardfunktionalität bieten sie bereits eine große Bandbreite an Eigenschaften.
Mehr erfahren
TRIO POWER-Stromversorgung
Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Das elektronische Geräteschutzschalter-System CAPAROC lässt keine Wünsche offen. Frei konfigurierbar und dank verschiedener Einspeisemodule können Sie sich Ihre individuelle Absicherung für die Steuerung, Sensoren oder Aktoren zusammenstellen.
Mehr erfahren
Geräteschutzschalter-System CAPAROC

Vorschlag für die kompakte Versorgung einer Sondermaschine mit Pufferfunktionalität

Interaktive Image-Map: Vorschlag einer Sondermaschine mit mittlerer Funktionalität
Überspannungsschutz Typ 2
Auch in diesem Beispiel schützen wir die Maschine bereits in der Einspeisung mit einem Überspannungsschutz Typ 2 vor Schäden, wie sie z. B. bei Schalthandlungen entstehen können.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz Typ 2
Überwachungsrelais
Mit unseren Überwachungsrelais und Stromwächtern in der Einspeisung erkennen Sie frühzeitig Störungen in der Anlage und können diese Abschalten, bevor es zu einem Schaden oder schlimmstenfalls Brand kommt.
Mehr erfahren
Überwachungsrelais
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die DC-USV der Serie TRIO POWER bietet platzsparend in nur einem Gerät eine Stromversorgung mit integrierter, unterbrechungsfreier Stromversorgung. Das spart Platz im Schaltschrank, ohne auf die Funktionalität zu verzichten.
Mehr erfahren
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Energiespeicher
Mit unseren Energiespeichern sorgen Sie für die nötige Reserve, sollte doch einmal die Stromversorgung einbrechen. Erhältlich sind verschiedene Batterien mit unterschiedlichen Energieträgern in mehreren Leistungsklassen.
Mehr erfahren
Energiespeicher
Elektronische Geräteschutzschalter
Mit unseren elektronischen Geräteschutzschaltern sichern Sie Ihre Stromkreise selektiv ab. Im Portfolio bieten wir ein- bis achtkanalige Geräteschutzschalter unterschiedlicher Auslösecharakteristiken sowie das konfigurierbare Geräteschutzschalter-System CAPAROC.
Mehr erfahren
Elektronische Geräteschutzschalter
Person vor mehreren Spritzgussanlagen

Versorgung und Schutz im Anlagenbau

Wenn die Maschinen größer und umfangreicher werden, kommt man schnell in den Bereich des Anlagenbaus. Bei Sonder- und Serienmaschinen ist die Versorgung vorwiegend direkt an oder in der Maschine realisiert. Im Anlagenbau sind auch größere Entfernungen zwischen Betriebsmitteln und Schaltschränken für die Versorgung möglich.

Auch für solche Fälle bieten wir einen entsprechenden Schutz und die Überwachung von Verbrauchs- und Leistungsdaten sowie entsprechende Lösungen für die 24-V-Versorgung.

Vorschlag für eine unterbrechungsfreie, kommunikative Versorgungslösung

Interaktive Image-Map: Lösungsvorschlag für die Versorgung und den Schutz der Einspeisung mit Überwachung für eine Anlage mit hoher Funktionalität
Überspannungsschutz
Bei der zentralen Versorgung verschiedener Anlagenteile ist ein Überspannungsschutz Typ 2 für einen hochverfügbaren Anlagenbetrieb unerlässlich.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz
Energiemessgeräte
Mit den Energiemessgeräten EMpro behalten Sie den Überblick über eine Vielzahl von Verbrauchsdaten. Fehler werden sichtbar, bevor es zu einem Ausfall kommt. Gleichzeitig können die Verbrauchsdaten herangezogen werden für Optimierungen im Anlagenbetrieb hinsichtlich der Energieeffizienz.
Mehr erfahren
Energiemessgeräte
Stromversorgungen QUINT Power
Mit den Stromversorgungen der Serie QUINT POWER bleiben keine Wünsche offen. Realisieren Sie eine kommunikative Stromversorgungslösung aus Stromversorgung und USV oder auch dem Geräteschutzschalter-System CAPAROC.
Mehr erfahren
Stromversorgungen QUINT Power
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Mit einer QUINT USV sind Sie auch bei einem Versorgungsausfall auf der sicheren Seite. Zusammen mit den Energiespeichern können Sie sich Ihre individuellen Leistungsreserven bei einem Stromausfall zusammenstellen.
Mehr erfahren
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Energiespeicher
Mit unseren Energiespeichern sorgen Sie für die nötige Reserve, sollte doch einmal die Versorgung einbrechen. Erhältlich sind verschiedene Batterien mit unterschiedlichen Energieträgern in mehreren Leistungsklassen.
Mehr erfahren
Energiespeicher
Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Das elektronische Geräteschutzschalter-System CAPAROC bietet Ihnen die beste Flexibilität für Ihre Anlage. CAPAROC ist frei konfigurierbar und dank verschiedener Einspeisemodule können Sie sich Ihre individuelle Absicherung für die Steuerung, Sensoren oder Aktoren zusammenstellen.
Mehr erfahren
Geräteschutzschalter-System CAPAROC

Vorschlag für die Versorgung und wartungsfreie Pufferung einer Anlage

Interaktive Image-Map: Lösungsvorschlag für eine Anlagen mit mittlerer Funktionalität
Überspannungsschutz
Bei der zentralen Versorgung verschiedener Anlagenteile ist ein Überspannungsschutz Typ 2 für einen hochverfügbaren Anlagenbetrieb unerlässlich.
Mehr erfahren
Überspannungsschutz
Überwachungsrelais
Mit unseren Überwachungsrelais und Stromwächtern in der Einspeisung erkennen Sie frühzeitig Störungen in der Anlage und können diese Abschalten, bevor es zu einem Schaden kommt.
Mehr erfahren
Überwachungsrelais
Stromversorgungen QUINT Power
Realisieren Sie mit den QUINT POWER-Stromversorgungen mit hoher Funktionalität eine optimale Anlagenverfügbarkeit.
Mehr erfahren
Stromversorgungen QUINT Power
Kapazitätsmodule
Die wartungsfreien Kapazitätsmodule liefern Ihnen genug Leistungsreserven, wenn die Versorgung ausfällt.
Mehr erfahren
Kapazitätsmodule
Geräteschutzschalter PTCB
Die einkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter bieten den Schutz, den Sie brauchen. Ob als elektronische Feinsicherung <1 A oder bis zu 8 A einstellbar, mit PTCB bleiben sie platzsparend und flexibel in Ihrer Geräteabsicherung.
Mehr erfahren
Geräteschutzschalter PTCB
Stromversorgung für die Wandmontage in Schutzart IP67

Versorgung von Modulen im Feld in IP67

Die Versorgung von Anlagen im Feld, wie z. B. bei der Fördertechnik, spielt ebenfalls eine große Rolle. Mit unseren TRIO POWER-Stromversorgungen in Schutzart IP67 realisieren sie schnell und einfach die passende Versorgung verschiedener Anlagensegmente. Die Stromversorgungen sind wandmontierbar. Dies ermöglicht die Installation nahe dem entsprechenden Verbraucher. Dank der Anschlüsse über standardisierte Rundsteckverbinder ist die Verkabelung kinderleicht.

Drei Schutzgeräte für Daten- und Signalschnittstellen auf Tragschiene montiert

Schutzgeräte für Daten- und Signalschnittstellen im Maschinenbau

Schutz von Signal- und Datenschnittstellen

Auch der Schutz von Daten- und Signalleitungen ist bei der Planung und dem Betrieb von Anlagen und Maschinen wichtig. Hier zeigen wir Ihnen nur eine kleine Auswahl an Komponenten, die z. B. die Datenleitung zwischen Steuerung und Server schützen. Hochfrequente Störungen auf Versorgungs- oder Signalleitungen werden mit unseren schmalen Filtermodulen eliminiert. Zum Schutz von Signalschnittstellen für Sensoren oder Aktoren ist ebenfalls eine Vielzahl an Überspannungsschutzgeräten erhältlich.