Stromversorgung mit Schutzart IP67

Stromversorgungen mit Schutzart IP67

Die robusten Stromversorgungen mit Schutzart IP67 eignen sich ideal für die dezentrale Versorgung im Feld. Das witterungsbeständige Aludruckgussgehäuse schützt die Geräte vor dem Eindringen von Staub und Wasser. So sorgen die IP67-Schaltnetzteile auch in rauen Umgebungsbedingungen für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Die unterschiedlichen Geräteanschlüsse bieten Flexibilität bei der Montage.

Mehr Informationen

Neue Produkte

TRIO IP67-Stromversorgung

Stromversorgungen mit Schutzart IP67

Robust für die Versorgung im Feld

TRIO POWER IP67-Stromversorgungen sind wasser- und staubdicht. Sie sind speziell für Anwendungen außerhalb des Schaltschranks entwickelt. Dieses Gerät verfügt über einen INC-Geräteanschluss und erhöht dadurch ihre Flexibilität bei der Installation.

Hauptmerkmale

  • Schutzart IP67
  • Hohe Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit
  • Wirkungsgrad: >92 %
  • Temperaturweitbereich: -25 °C … +70 °C
  • Anschlussart: INC

Vorteile

  • Direkte Installation am Verbraucher im Feld spart Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank
  • Robustes Aludruckgehäuse gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit gegenüber extremen Umweltbedingungen (Temperatur, Staub und Wasser)
  • Erhöhte Diagnosemöglichkeit im Feld durch DC OK-LED und AC OK-LED
  • NEC Class2 (POUT <100 W)

Ihre Vorteile

  • Direkte Installation am Verbraucher im Feld spart Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank
  • Robustes Aludruckgehäuse gewährleistet eine hohe Anlagenverfügbarkeit gegenüber extremen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Staub und Wasser)
  • Hohe Schock-, Vibrations- und Spannungsfestigkeit
  • Erhöhte Diagnosemöglichkeit im Feld durch DC OK-LED und AC OK-LED
  • NEC Class2 (POUT <100 W)

TRIO POWER-Stromversorgungen mit Schutzart IP67 Für die direkte Installation am Verbraucher im Feld

TRIO POWER-Stromversorgung mit Schutzart IP67
M12 Power-Verkabelung für IP67 Stromversorgungen
TRIO IP67 mit M12 Power Verkabelungssystem
TRIO POWER-Stromversorgung mit Schutzart IP67

Die Stromversorgungen TRIO POWER mit Schutzart IP67 eignen sich optimal für die direkte Installation am Verbraucher im Feld. Dank Aludruckgehäuse im witterungsbeständigen Design sorgt das Gerät auch in rauen Umgebungsbedingungen für hohe Anlagenverfügbarkeit. Eine Feldinstallation der TRIO POWER-Stromversorgung mit Schutzart IP67 spart dabei Leitungslänge und schafft Platz im Schaltschrank.

M12 Power-Verkabelung für IP67 Stromversorgungen

Für eine flexible Installation sind die IP67-Stromversorgungen mit unterschiedlichen Geräteanschlüssen erhältlich:

7/8-Zoll

  • 1 AC / 24 V / 3,75 A (NEC Class 2)
  • 10 A

M12-L Power

  • 1 AC / 24 V / 10 A
  • 3,75 A (NEC Class 2)

M12-A

  • 1 AC / 24 V / 3,75 A (NEC Class 2)

IPD

  • 1 AC / 24 V / 10 A
  • 3,75 A (NEC Class 2)

M17

  • 3 AC / 24 V / 20 A

Zur M12-Power-Verkabelung
TRIO IP67 mit M12 Power Verkabelungssystem

Kombinieren Sie die TRIO POWER-IP67-Stromversorgung mit weiteren IP67-Produkten von Phoenix Contact:

  • Steckverbinder und Kabel für den Geräteanschluss und die Feldverkabelung
  • Managed IP67-Switches
  • I/O-Systeme mit Schutzart IP67

3D-PRODUKTANSICHT
Alle Details in 3D erleben
Schauen Sie sich die TRIO POWER-Stromversorgung mit Schutzart IP67 in größter Detailtiefe an. Durch freies Zoomen und Drehen lässt sich das Produkt von allen Winkeln aus betrachten.
Zur 3D-Produktansicht
Stromversorgung TRIO POWER IP67

Produktvideo

Produktanimation: TRIO-IP67-Stromversorgung
TRIO-IP67-Stromversorgung MovingImage