Mit dem Software-Release 1.10 für CHARX control modular unterstützen die Controller OCPP 2.0.1.
Neuheiten
Kleine und große Innovationen kompakt auf einen Blick
Laufend entwickeln unsere Ingenieurinnen und Ingenieure neue Produkte. Entdecken Sie unsere Innovationen der Verbindungstechnik, Geräteanschlusstechnik und Automatisierungstechnik.
- Filter:
-
AnzeigenAlle Neuheiten
-
Segment
-
Produktkategorie
-
Veröffentlichung
-
SortierungNeueste zuerst
142 Ergebnisse
AC-Ladesteuerungen jetzt mit OCPP 2.0.1
DC-Ladesteuerung im 19''-Format
CHARX control integrated steuert und überwacht die DC-Schnellladestation mit nur einem Modul.
Diodenklemmen mit Push-X-Technologie
Mit den Diodenklemmen lassen sich Dioden vom Typ 1N4007 ganz einfach in Ihre Verdrahtung integrieren.
Doppelreihiger Steckverbinder mit Push-X
Die doppelreihigen Leiterplatten-Steckverbinder der Serie DXPC 1,5 bieten einen komfortablen Push-X-Leiteranschluss.
Drehzahlstarter mit IO-Link
CONTACTRON-Drehzahlstarter bis 7,5 kW einfach und flexibel ins Netzwerk mit IO-Link einbinden.
Funktionsklemmen XT 4
Die Trennklemmen und Sicherungsklemmen ermöglichen die einfache Integration von Funktionen in der Verdrahtung.
Halterung für CCS-Typ-2-Ladestecker
Die neue Ladesteckerhalterung überzeugt durch eine intuitive Bedienung und einen sicheren Halt.
Hybrider Power-Board-to-Board-Steckverbinder
Steckverbinder der Serie Power Connect Hybrid (PCH) übertragen Ströme bis zu 85 A pro Kontakt sowie Signale.
Installationssystem für engen Bauraum
IPD 1,5 mit Schnellanschluss eignet sich ideal für platzkritische Anwendungen und kleine Leiterquerschnitte.
Leiterplattenklemmen mit Push-X
Die Leiterplattenklemmen der Serie XPT verfügen über den anwenderfreundlichen Push-X-Anschluss.
M12-Push-Pull-Power-Verteiler
Die M12-Power-Verteiler (H/Y) mit Push-Pull-Duokontur ermöglichen eine werkzeuglose, intuitive Installation.
Mehrleiter- und Mehrstockklemmen
Die Mehrleiter- und Mehrstockklemmen mit Push-X ermöglichen eine platzsparende Potenzialverteilung.
Neue Endhalter für mehr Flexibilität
Modulare CLIPFIX pro-Endhalter sorgen für sichere Fixierung und maximale Flexibilität im Schaltschrank.
Push-in-Leiterplattenklemmen im TWIN-Design
SPTH: Einfache Integration in bestehende Geräte-Designs dank TWIN-Design und identischem Pinning.
Schräger Steckverbinder mit Schraubanschluss
Leiterplatten-Steckverbinder mit Schraubanschluss und um 45° gewinkelter Anschlussrichtung.
Schutz für 60-V-Anwendungen
Typ-2-Schutz für Anwendungen bis 60 V (AC/DC) mit einfacher Installation und hoher Betriebssicherheit.
Signalrangierung für Universal I/O-Systeme
VIP I/O-Marshalling vereint die Signalkonditionierung und -rangierung als flexibles Plug-and-Play-Baukastensystem.
Steckbare COMBI-Lösungen mit Push-X
Neue steckbare COMBI-Reihenklemmen und -Stecker für die Kabelkonfektion mit Push-X-Anschlusstechnologie.
Analoge IO-Link-I/O-Box
Das Axioline E-Gerät lässt sich über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master anschließen.
Cover für Strangprofil UM-BASIC/-PRO
Neue Cover für UM-BASIC/-PRO ermöglichen die komplette Profilabdeckung ohne zusätzliche Lids auf der Leiterplatte.
EtherCAT® SubDevices für die Feldinstallation
Die I/O-Module sind zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale innerhalb eines EtherCAT-Netzwerks vorgesehen.
Gebrückte Pinstrip-Leiterplatten-Steckverbinder
Leiterplatten-Steckverbinder PTS 1,5/ PH-CLIP-B für das Durchschleifen von Potenzialen in Gebäudeapplikationen.
IO-Link-I/O-Boxen mit M8-Anschlusstechnik
Die digitalen Axioline E-Geräte lassen sich über einen IO-Link-A-Port an einen IO-Link-Master anschließen.
Modulare DC-Ladesteuerungen
CHARX control flexible: modulares, offen programmierbares Steuerungssystem für DC-Ladestationen.
Relaismodul mit acht isolierten Ausgängen
Das I/O-Modul ermöglicht potenzialfreies Schalten ohmscher Lasten bei 24 V mit Solid-State-Technologie.
DALI-Modul für Gebäudesteuerung
Das Modul ergänzt eine Gebäudesteuerung der Produktfamilie Catan um vier Linien für DALI-Aktoren und -Sensoren.
Die neue Generation der Gebäudesteuerung
Die Steuerung für offene Gebäudeautomation ermöglicht die Ausführung von Apps aus dem PLCnext Store.
Energiemessung in der Gebäudeautomation
Energiedaten effizient erfassen und über die BACnet-Schnittstelle in die Gebäudeautomation integrieren.
Höchstleistung im Überspannungsschutz
Spitzen-Performance und Sicherheit für anspruchsvolle Anwendungen: 100 kA Ableitvermögen in kompakter Bauform.
Höhenverstellbarer Montagetisch
Mobiler, in Neigung und Höhe verstellbarer Montagetisch für ergonomisches Arbeiten im Schaltschrankbau.
I/O-Modul mit digitalen Ein- und Ausgängen
Das digitale Mischmodul erfasst oder schaltet bis zu 16 digitale 24-V-DC-Signale.
I/O-Modul zur dreiphasigen Leistungsmessung
Das kompakte I/O-Modul misst dreiphasige Leistungen effizient auf nur 15 mm Breite.
Installationssteckverbinder mit Crimpanschluss
Installationssteckverbinder PRC 20 mit Crimpanschluss beschleunigen die teil- und vollautomatische Fertigung.
Kompakte Plug-and-Play-Lösung
Die ideale Stromversorgung mit 72 V DC am Ausgang für Applikationen in der Antriebstechnik.
Kompakte Sicherheitsrelais
Maximale Maschinensicherheit auf besonders kleinem Raum mit den TÜV-zertifizierten Sicherheitsrelais PSRcompact.
Mobile App für AC-Ladesteuerungen
Schnelle und sichere Inbetriebnahme von AC-Ladepunkten – mit der neuen App für CHARX control modular.
Multifunktionale Sicherheitsrelais
Überwachung von bis zu vier Sicherheitsfunktionen in nur einem Gerät.
Nachhaltige Kennzeichnungslösungen
Nachhaltige Markierungen verringern den CO₂-Fußabdruck eines Schaltschranks bei gleichbleibend hoher Qualität.
Passt in die schmalste Lücke
Der neue Kombiableiter FLT-SEC-ZP2…-SV mit integriertem Spannungsabgriff für das 40-mm-Sammelschienensystem.
Prüfstecksystem für Kleinsignalsensoren
FAME LPIT ermöglicht die Prüfung von Kleinsignalsensoren in HV- und MV-Schaltanlagen.
Push-X-Reihenklemmen XT 4...
Die Push-X-Klemmen ermöglichen die durchgängige Verdrahtung von Leiterquerschnitten zwischen 0,34 und 25 mm².
STEP POWER-Busspannungsversorgung für KNX
Für die Gebäudeautomation mit voller Transparenz durch Farb-Display und Zuverlässigkeit dank aktiver Drossel.
Steckbarer Blitzschutz für PV-Anlagen
VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modularer Schutz für PV-Anlagen bis 1.500 V. Sicher, zertifiziert und wartungsfreundlich.
Stromversorgung für die 19"-Rack-Montage
Bidirektionale Leistungselektronik TRIO POWER für unterschiedliche Applikationen.
Stromüberwachung einfach gemacht
Praktische Stromüberwachung auf nur 8 mm Baubreite.
Systemische Geräteschutzschalter PTCB TM
2- polige thermomagnetische Geräteschutzschalter für normgerechte Sicherheit und Isolation.
Taster, Schalter und Leuchtmelder
Für die sichere Steuerung, klare Signalisierung und zuverlässige Bedienung im Schaltschrank und am Bedienpult.
Universelle NACS-Ladedosen für 800 A
Die NACS-Inlets der Familie CHARX connect universal ermöglichen High Power Charging von Nutzfahrzeugen mit 800 A.
Upgrade auf Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Schnelle Plug-and-Play-Migration ohne Neuverdrahtung, für nahtlose Integration und minimale Ausfallzeiten.
Variabler Drehzahlstarter bis 7,5 kW
Der CONTACTRON-Speed-Starter, jetzt auch Motoren bis 7,5 kW schalten und steuern.
Versorgen und laden über USB-PD
Über die USB-Anschlüsse werden Gateways, Raspberry Pis und andere Smart-Home-Komponenten versorgt.
Zuverlässige Versorgung und Schutz
IP67-Schaltnetzteile mit und ohne Geräteschutz. Einfach, schnell installieren und intuitiv konfigurieren.
AC-Ladesteuerungen jetzt mit Plug-and-Charge
Mit dem Software-Release 1.9 für CHARX control modular unterstützen die Controller ab sofort Plug-and-Charge.
Batteriehalterung
Die Halterung OCS BAT HOLD eignet sich für die sichere Befestigung von Batterien im Bereich 72 bis 720 Wh.
CCS-Ladedosen mit integrierter Ladesteuerung
Weltweit einzigartig: CHARX connect advanced ist die erste CCS-Fahrzeug-Ladedose mit eingebautem Ladecontroller.
CCS-Ladekabel Typ 1 für 500 kW
Die ungekühlten HPC-Ladekabel CHARX connect professional sind jetzt auch mit CCS-Typ-1-Stecker erhältlich.
Flache Steckplatzabdeckung
Schutz eines ungenutzten Axioline Smart Element-Steckplatzes.
Hybridsteckverbinder für Energiespeicher
Der konfektionierbare Hybridsteckverbinder bietet eine zuverlässige Verbindung von Power- und Signalkontakten.
I/O-Modul für Gebäudesteuerung
Das Erweiterungsmodul ergänzt eine Gebäudesteuerung um 24 flexibel konfigurierbare I/O-Kanäle.
Lithiumbatteriemodul mit IQ Technology
Das neue Lithiumbatteriemodul mit einer Kapazität von 716 Wh sichert auch große Lasten lange ab.
M12-Push-Pull-Power-Gerätesteckverbinder
Mit den M12-Push-Pull-Gerätesteckverbindern übertragen Sie hohe Ströme und Spannungen auf kleinem Bauraum.
M8- und M12-Gerätesteckverbinder für SMT
M8- und M12-Gerätesteckverbinder für Signale, Daten und Leistung für die Integration in den SMT-Lötprozess.
PLCnext Control für kleine Aufgaben
Der modulare PLCnext Control ist die moderne Einstiegslösung in die Welt der PLCnext Technology.
WLAN-Module mit Wi-Fi 6/6E
Neue Generation WLAN-Module mit Wi-Fi 6/6E ermöglichen Echtzeitkommunikation und unterstützen große Netzwerke.
AC-Energiezähler mit MID-Zulassung
EMpro-AC-Energiezähler mit MID-Zulassung 2014/32/EU erlauben eine kostenstellengenaue Energiedatenabrechnung.
Achtpolige M12-Push-Pull-Steckverbinder
Vorkonfektionierte M12-Push-Pull-Steckverbinder bieten die sichere Signalverkabelung und einfache Installation.
Berührgeschützte Steckverbinder mit Schraubanschluss
Steckverbinder der Serie PC 16 HC mit erweitertem Berührschutz sind jetzt auch mit Schraubanschluss erhältlich.
Click-in-Modulträgerrahmen für schwere Steckverbinder
Mit HEAVYCON werden die individuelle Konfiguration und der Einsatz schwerer Steckverbinder durchgängig werkzeuglos.
Datenschnittstelle für Schaltschränke und Geräte
Unsere Data Service Interfaces (DSI) vereinfachen Wartungsarbeiten an Schaltschränken und Geräten erheblich.
Dreiphasige Halbleiterschütze
Halbleiterschütze schalten lautlos, verschleiß- und lastfrei im Nulldurchgang mit hohen Schaltfrequenzen.
Generatoranschlusskästen für PV-Anlagen
Sichere Abschaltung von PV-Aufdachanlagen im Brandfall dank Feuerwehr-Lasttrennschalter.
Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Schnittstelle.
Geräteschutzschalter-System CAPAROC
Einspeisemodul mit EtherCAT-Schnittstelle.
Hochkompakte zwangsgeführte Relaismodule
Das hochkompakte RIFLINE complete Relaismodul mit sechs zwangsgeführten Kontakten und Push-in-Anschlusstechnik.
Installationsschütze und -relais
Vielseitig einsetzbare Installationsschütze und -relais schalten zuverlässig und effizient hohe Lastströme.
M12-Push-Pull-Netzwerkkabel
Konfektionierte M12-Push-Pull-Steckverbinder für Ethernet-Anwendungen überzeugen durch die einfache Installation.
M17-Steckverbinder nach IEC-Standard
M17 PRO-Hybridsteckverbinder nach dem IEC-Standard 61076-2-117 mit ONECLICK-Schnellverriegelung.
M23-Hybridsteckverbinder für die Leiterplatte
Die neuen M23-Hybrid-Gerätesteckverbinder für Lötprozesse übertragen zuverlässig Daten, Signale und Leistung.
Magnetische Sicherheitsschalter
Sichere Zustandserfassung beweglich trennender Schutzeinrichtungen.
Montagevorrichtung
Mit unserer ergonomischen Montagevorrichtung fertigen Sie Klemmenleisten komfortabel und sicher.
Netzwerkfähiges Remote-Relaissystem
Das Remote-Relaissystem, mit Multiprotokollanbindung, für einfache Anwendungen mit bis zu 56 I/O-Kanälen.
PLCnext Control für Energieanwendungen
Skalierbare, sichere und modulare Steuerungs- und Fernwirktechnik auf Basis von PLCnext Technology.
Plug-and-Play-Lösung gegen Netzausfälle
Das Kapazitätsmodul stellt Energie zur Überbrückung von Netzausfällen im wartungsfreien Energiespeicher bereit.
Reihenklemmen mit Push-X-Technologie
Entdecken Sie die neuen Push-X-Reihenklemmen mit einem Nennquerschnitt von 1,5 mm².
Robuste Webpanels für raue Umgebungen
Robuste Webpanels für anspruchsvolle Umgebungen. Entdecken Sie die neue Rugged-Webpanels-6000-Serie.
Schutz für NEMA-Versorgungssysteme
VAL-US-SPP: Zuverlässiger Überspannungsschutz für Nordamerika, UL Listed, innovativ und einfach integrierbar.
Steuerung zur zentralen Gebäudeautomation
Die Produktfamilie ILC 2x50 BI wurde um eine stärkere Leistungsklasse erweitert.
Stromversorgungen für die Wandmontage
Kompakte TRIO POWER-Stromversorgungen mit einer Leistung bis 2,5 kW und Push-in-Anschlusstechnik.
Systemische Geräteschutzschalter PTCB TM
Die thermomagnetischen Schutzschalter bieten zuverlässigen Schutz und einfache Handhabung auf 8 mm Baubreite.
AC-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe
Die neuen Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular installieren Sie platzsparend auf der Platine der Ladestation.
CAPAROC-Sets für den schnellen Start
Die neuen Geräteschutzschalter-Sets ermöglichen einen einfachen Start zum Schutz von acht Stromkreisen.
CCS-Ladedosen mit seitlichem Leitungsabgang
Die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal erhalten Sie nun auch mit 90°-Kabelabgang.
Das neue Edge-Device
Das neue Edge-Device VL3 UPC 2440 EDGE bietet unvergleichliche Einfachheit und Offenheit für SPS-Steuerungen.
Elektronikgehäuse mit Thermosimulation
Passive gekühlte Elektronikgehäuse und thermisch optimierte Leiterplatten-Layouts: passgenau konfiguriert, simuliert und umgesetzt – für mehr Leistungsdichte.
HEAVYCON Power-Kontakteinsatzmodule
Verdrahten Sie Hochstromanwendungen bis 300 A modular und schaffen Sie sich Ihre individuelle Schnittstelle.
Konfigurierbare Signalsäule mit IO-Link
Die neuen Signalsäulen in zwei Größen kommunizieren mit IO-Link Maschinen- und Anlagenzustände.
NACS-Ladekabel für das DC-Laden bis 500 kW
Die ungekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional sind nun auch für den Ladestandard NACS erhältlich.
Outdoor-Mobilfunk-Router
Die industriellen Outdoor-Mobilfunk-Router verbinden netzwerkfähige Geräte weltweit mit dem Mobilfunknetz.
PV-Modulhalterung POS Panelfix
PV-Modulhalterung für die sichere und schnelle Montage diverser Panels im Bereich von 20 bis 200 Wp.
Schutzdeckel für CCS-Ladedosen
Die Schutzdeckel sorgen für einen IPX5-Schutz des Kontaktbereichs der CCS-Ladedosen CHARX connect universal.
Signalleuchten für smarte Anwendungen
Zwei Bauformen im anwendungsorientierten Design speziell für den M22-Einbau entwickelt.
Ungeschirmte Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,8 mm
Mit den FINEPITCH-Board-to-Board-Steckverbindern FP 0,8 SL sind ungeschirmte Varianten der Serie FP 0,8 erhältlich.
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control: Eine Steuerungslösung für mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Unabhängigkeit.
Batteriepol-Steckverbinder für Heimspeicher
Die Steckverbinder für Heimspeicheranwendungen sind speziell geeignet für den Einsatz an Batteriewechselrichtern.
CCS-Ladekabel für bis zu 1.000 kW
Die neuen HPC-Ladestecker CHARX connect professional übertragen dank neuem Kühlkonzept bis zu 1 MW.
Drehzahl- und Stillstandswächter
Sichere Bewegungsüberwachung von rotierenden Teilen in Anlagen und Maschinen.
Energiemanagement-Software
Der Energy Management Service On-Premises ist die perfekte Lösung für Ihr lokales Energiemonitoring.
Farbige RJ45-Patch-Kabel
Die neuen farbigen Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING sind für CAT6A-Anwendungen geeignet.
Gehäuseunterteil der Serie ICS
Das Gehäuseunterteil in der Breite 50 mm bietet die größtmögliche Leiterplattenfläche der Serie ICS.
Gewinkelter M12-Gerätesteckverbinder für THR
Der gewinkelte M12-Gerätesteckverbinder für die automatisierte Fertigung ermöglicht effiziente Montageprozesse.
Hohe Verfügbarkeit bei Stromausfällen
Maximieren Sie die Anlagenverfügbarkeit mit der TRIO USV.
IO-Link-I/O-Box für die Feldinstallation
IO-Geräte zum direkten Anschluss an einen IO-Link-Master zum Erfassen und Ausgeben von IO-Link-Signalen.
Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen
Erstmals bieten wir die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal mit konfektioniertem Leitungssatz an.
Innovativer UV-Inkjet-Drucker
Effizientes Kennzeichnen von Kartenmaterialien mit dem wartungsarmen UV-Inkjet-Drucker BLUEMARK E.CARD.
Kleine Leistung mit Push-in-Anschluss
Kompakte Stromversorgungen mit Push-in-Anschluss für Leistungen von 30 bis 90 W.
Kontaktlose Energie- und Datenübertragung
IO-Link-Geräte kontaktlos und einfach versorgen und wartungsfrei mit dem Steuerungssystem verbinden.
Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-X-Technologie
Mit der Push-X-Technologie können flexible und starre Leiter schnell und einfach direkt angeschlossen werden.
Lithiumbatteriemodule mit IQ Technology
Die neuen Lithiumbatteriemodule mit einer Kapazität bis 284 Wh sichern auch große Lasten lange ab.
LoRaWAN-Bodenfeuchtesensor
Mit dem LoRaWAN-Bodenfeuchtesensor lässt sich der aktuelle Zustand des Bodens bestimmen.
Lösung für die Ladeinfrastruktur
Kompakte 12-V-Stromversorgung speziell für den Einsatz in der Ladeinfrastruktur entwickelt.
Managed Switches im 19"-Format
Die Serie FL SWITCH 5900 bietet hohe Datenleistung, umfassende Security-Features und moderne TSN-Mechanismen.
Modulare Arbeitsplatzsysteme
Mit der clipx BASIC line einfach Ihren individuellen Arbeitsplatz für effizientes Arbeiten zusammenstellen.
Steckbare Reihenklemmen mit Push-X
Erhöhen Sie Ihre Effizienz durch den innovativen Push-X-Anschluss in Verbindung mit der COMBI-Steckzone.
Steckbarer Energieverteiler bis 20 A
Der fertig konfektionierte Energieverteiler erlaubt die einfache Installation mit Steckverbindern der Serie PRC 20.
Steckdosen mit USB-Schnittstellen
Die Schaltschrank-Steckdosen ermöglichen die einfache Stromversorgung über diverse Geräteschnittstellen.
Termination Carrier für Siemens ET200SP HA
Plug-and-Play: Der Termination Carrier verbindet Tragschienengeräte mit der Siemens SIMATIC ET200SP HA.
VALVETRAB SPP – einfach und sicher
Besonders hohe Sicherheit und Effizienz: VALVETRAB SPP jetzt einpolig mit verschiedenen Spannungsebenen erhältlich.
Widerstandsnetzwerk für Näherungsschalter
Das Widerstandsnetzwerk dient der Leitungsfehlerüberwachung potenzialfreier Kontakte und Näherungsschalter.
Überspannungsschutz für APL-Anwendungen
Phoenix Contact erweitert TERMITRAB complete um zwei Überspannungsschutzvarianten für APL-Anwendungen.
Batteriepol-Steckverbinder
Verpolungssichere Steckverbinder BPC bieten besonders hohe Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss von Batteriemodulen.
Befilterte RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
Die RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder mit integriertem Übertrager sind für Wellenlöt- und Reflow-Prozesse geeignet.
Fahrzeug-Ladesteuerung zum CCS-Laden
CHARX control vehicle übernimmt die High-Level-Kommunikation zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug.
Flachbild-Touch-Monitore
VL3 FPM sind 10,1- bis 23,8-Zoll-Flachbild-Touch-Monitore und erweitern das VL3-Panel-PC-Portfolio.
Flexibles Leiterplatten-Haltesystem
Mit der EVA-Board-Halterung für UM-BASIC/-PRO lassen sich Leiterplatten unterschiedlicher Größen befestigen.
Gehäusesystem für kompakte Steuerungen
Das ME-IO Slim mit einer Modulbreite von nur 12 mm eignet sich besonders für schmale Steuerungen und IO-Systeme.
I/O-Modul zur Temperaturerfassung
Anschluss von Widerstandstemperaturfühler (RTD) für das I/O-System Axioline F.
I/O-Module zur Temperaturerfassung
Anschluss von Widerstandstemperaturfühler (RTD) für das Remote-I/O-System Axioline P.
Konfigurierbare Gehäuseoberteile für Push-in-Anschluss
Mit den Gehäuseoberteilen der Serie BC modular profitieren Sie von dem komfortablen Push-in-Anschluss an der Gehäusefront.
LED-Schaltschrankleuchte mit Steckdose
Die Leuchte ist durch ihren AC-Weitbereichseingang und länderspezifische Steckdosen universell einsetzbar.
Push-in-Leiterplattenklemmen
Push-in-Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 für das Elektronikgehäuse BC 17,8 (1 TE).
Robuste Managed Switches
Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sind die Layer-2-Switches des Raptor-Portfolios ideal geeignet.
Sicherheitsrelais für den Ex-Bereich
Überwachung von sicheren Signalgebern in explosionsgefährdeten Umgebungen.