Stromversorgungen für die Rack-Montage

Stromversorgungen für die Rack-Montage

Das AC/DC-Leistungsmodul TRIO POWER mit 20 kW Leistung für die 19"-Rack-Montage ermöglicht Ihnen eine bidirektionale Leistungswandlung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Mit frontaler Anschlusstechnik und einer DC-Spannung von bis zu 1.000 V kann es vielseitig eingesetzt werden, eignet sich aber insbesondere für den Einsatz in Batteriespeichersystemen.

Ihre Vorteile

  • Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Energiespeichersystemen, E-Mobilität und DC-Technologie
  • Bidirektionale Funktionalität ermöglicht sowohl die Abnahme von Energie aus dem Netz als auch die Einspeisung in das Netz
  • 19"-Standard mit Frontanschlusstechnik für eine flexible und einfache Montage
  • Wahl zwischen netzgebundenem Betrieb und Inselnetzbetrieb
TRIO POWER-Leistungsmodul mit Frontanschlusstechnik

TRIO POWER-Leistungsmodul mit Frontanschlusstechnik

Frontanschlusstechnik

Die Anschlusstechnik an der Front der TRIO POWER-Leistungselektronik gewährleistet eine flexible und einfache Montage. Sowohl der Einbau als auch die Wartung des Moduls ist so auch in 19"-Racks ohne Zugang zur Rückseite komfortabel möglich. Daher eignet sich die TRIO POWER-Stromversorgung für die Rack-Montage insbesondere für den Einsatz in Energiespeichern.

Batteriespeicher

Anwendung in Batteriespeichern

Anwendung in Batteriespeichern

Mit dem Einsatz in Energiespeichersystemen trägt die TRIO POWER-Stromversorgung für die Rack-Montage zu einer optimalen Nutzung der verfügbaren Energie bei.

Der Batteriespeicher ermöglicht als mobile Energiequelle eine sichere Energieversorgung, die Generatoren ersetzen kann. Darüber hinaus wird überschüssige Energie in Batteriespeichern gespeichert. Im Fall eines Stromausfalls oder einer Lastspitze wird die Energie wieder ins Netz abgegeben.

Das TRIO POWER-Leistungsmodul mit 20 kW dient beim Einsatz in Batteriespeichern sowohl der Bereitstellung der Energie aus dem Speicher als auch der Pufferung der Energie im Speicher.

TRIO POWER-Leistungsmodul mit bidirektionaler Leistungswandlung

Bidirektionale Leistungswandlung

Bidirektionale Funktionalität

Durch die bidirektionale Leistungswandlung des TRIO POWER-Leistungsmoduls mit 20 kW ist es möglich, sowohl Energie aus dem Netz zu beziehen als sie auch in das Netz einzuspeisen.

Darüber hinaus kann die TRIO POWER-Stromversorgung für die Rack-Montage netzunabhängig betrieben werden. Sie versorgt Verbraucher z. B. an Orten, an denen kein Netzanschluss besteht. Die Leistungselektronik vereint die Funktionen eines Gleich- und Wechselrichters in einem Gerät und ermöglicht so einen effizienten Aufbau eines Batteriespeichersystems.