RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle, kurze Lötkontakte
Adapter und Kupplungen für die Kupfer- und LWL-Verkabelung
Adapter und Kupplungen bieten Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Anpassung der Verkabelung. Tragschienenadapter stellen einen sicheren Anschluss Ihrer Leitungen und eine zuverlässige Übertragung der Daten sicher. Im Feld nutzen Sie M8-, M12- und Ventilsteckeradapter. Mit Abschlusswiderständen verhindern Sie zuverlässig Signalreflexionen am Ende der Busleitung in Feldbussystemen.
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle, kurze Lötkontakte
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 1, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt
Adapter, 5-polig, Stecker gerade DEUTSCH DT04-6P, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A
LWL-Kupplung, Bauform: SC, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Kunststoff, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: SMD-Reflow
SC-RJ-Buchseneinsatz, duplex, für Anbaurahmen VS-A-F-IP67, verwendbar für Glas- (Multimode & Singlemode), PCF und Polymerfaser
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THT-Welle
Singlemode SFP-Transceiver zur Übertragung von bis zu 1 GBit/s über 10 km bei Wellenlängen von 1310 nm im erweiterten Temperaturbereich
RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 10 GBit/s, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle, kurze Lötkontakte
Ihre Vorteile
- Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen
- Zuverlässige Datenübertragung über Kupplungen und Kabelanschlussmodule
- Flexible Nutzung dank Modulen für diverse Datenschnittstellen
19"-Verteiler sowie Tragschienenadapter für die LWL- und die kupferbasierte Datenverkabelung
19"-Verteiler sowie Tragschienenadapter für Lichtwellenleiter und die kupferbasierte Datenverkabelung ergänzen unser Adapter-Portfolio. Sie finden diese Produkte bei den Datensteckverbindern einsortiert.
Wandanschlussdosen
Wandanschlussdosen, Terminal-Outlets genannt, dienen zur Verbindung eines Endgeräts mit einer Verkabelung. Die Anschlussdosen finden Sie ebenfalls in der Produktliste dieser Seite.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.