Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (2x 15-polig); Kabellänge: 1 m
Steuerungsspezifische Systemverkabelung
Unsere steuerungsspezifische Systemverkabelung wurde speziell für die schnelle und fehlerfreie Ankopplung an I/O-Baugruppen diverser Steuerungen entwickelt. Durch die einfach steckbaren Frontadapter, Systemkabel und Übergabemodule, insbesondere der neuen Generation VARIOFACE Front Connect, sparen Sie bis zu 90 % Zeit und 60 % Platz gegenüber herkömmlichen Lösungen. VARIOFACE-Systemverkabelung erhalten Sie für alle gängigen I/O-Systeme.
Sicherungs-Set, Anzahl: 8 Stück, Sicherungstyp: Schmelzsicherung (TR5), Nennstrom: 8 A, Auslösecharakteristik: träge (T)
Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (2x 15-polig); Kabellänge: 2 m
VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen ControlLogix® 1756 I/O-Baugruppen. 1 x 20 Einzelleiter (jeweils mit Aderendhülse versehen und markiert) können angeschlossen werden (Feldanschluss, z. B. über 20 Klemmen).
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel für ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 36 Einzelleiter können angeschlossen werden
VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel zur Anbindung an alle gängigen 36-poligen ControlLogix® 1756 I/O-Baugruppen. 1 x 36 Einzelleiter (jeweils mit Aderendhülse versehen und markiert) können angeschlossen werden (Feldanschluss, z. B. über 36 Klemmen).
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel für ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 20 Einzelleiter können angeschlossen werden
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel für ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 36 Einzelleiter können angeschlossen werden
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel für ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 36 Einzelleiter können angeschlossen werden
VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel für ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 20 Einzelleiter können angeschlossen werden
Ihre Vorteile
- Schnelle, fehlerfreie Ankopplung an E/A-Baugruppen diverser Automatisierungsgeräte dank steuerungsspezifischer Systemverkabelung
- Große Auswahl an unterschiedlichen Funktionen wie Relais, Solid-State-Relais oder Durchgangsverbindung
- Individueller Aufbau durch Anschaltmodule in Ein-, Zwei- oder Dreileiter-Anschlusstechnik
- Flexibel - verbinden mit Push-in-, Zugfeder- oder Schraubanschlusstechnik
- Einfache Planung mit Projektierungs-Cross-Liste oder Online-Selektor
- Systemverkabelung ist Teil des COMPLETE line-Systems
VARIOFACE-Systemverkabelung mit steckbaren Komponenten
Steuerungsspezifische Systemverkabelung im Überblick
Die steuerungsspezifische Systemverkabelung VARIOFACE besteht aus folgenden Komponenten:
1. Frontadapter:
Der Frontadapter rangiert die Signale, sodass die aufwendige Einzeladerverdrahtung entfällt. Er wird einfach auf die passende Ein-/Ausgabekarte der Steuerung gesteckt. Erhältlich sind Lösungen für folgende Steuerungshersteller: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa
2. Systemkabel:
Über ein vorkonfektioniertes Systemkabel werden die Signale von der Steuerung zum Modul transferiert. Sie sind in unterschiedlichen Ausführungen, je nach Länge, Polzahl und Schirmung, erhältlich.
3. Übergabemodule:
Das Übergabemodul übergibt die Steuer- und Feldsignale. Profitieren Sie auch hier von der Vielfalt des Produktprogramms. Übergabemodule sind in verschiedenen Anschlusstechniken, Baubreiten und mit unterschiedlichen Funktionen erhältlich.
VARIOFACE Front Connect
Die neue Generation hochkompakter Übergabemodule ist die perfekte Ergänzung zwischen Remote-I/O-System und Feldebene. Ein innovatives Design sorgt für die schnelle und fehlerfreie Verdrahtung sowie Platzersparnis im Schaltschrank. VARIOFACE Front Connect unterstützt die dezentrale Peripherie optimal mit hoher Flexibilität und schmaler Bauform.
VARIOFACE Front Connect
Konventionelle Verkabelung mit Einzeladern
Konventionelle Verdrahtung mit Einzeladern
Die Verdrahtung der Peripherie mit Einzeladern ist sehr zeitintensiv und fehleranfällig.
Merkmale:
- Zeitintensiv, da viele einzelne Arbeitsschritte notwendig sind wie Ablängen, Abisolieren, Beschriften, Crimpen und Auflegen der Adern
- Jeder Einzeldrahtanschluss ist eine mögliche Fehlerquelle
- Die Kabelbündel sind unübersichtlich
- Mühsame Fehlersuche
- Maximale Flexibilität durch Einzeladern
VARIOFACE-Systemverkabelung
VARIOFACE-Systemverkabelung
Die VARIOFACE-Systemverkabelung ist ein harmonisiertes Verkabelungskonzept, das aus den Komponenten Frontadapter, Systemkabel und Übergabemodul besteht.
- Steckbare Komponenten ermöglichen einen schnellen und fehlerfreien Anschluss
- Zeitersparnis von 90 % im Vergleich zur konventionellen Verdrahtung mit einadrigen Leitungen
- Platzersparnis von ca. 60 % mit VARIOFACE-Front-Connect-Übergabemodulen
Konfigurator für Systemverkabelung für Steuerungen
Konfigurator: VARIOFACE – Systemverkabelung für Steuerungen
Konfigurieren Sie Ihre individuelle Plug-and-Play-Lösung. Intuitive Bedienoberfläche und 3D-Modelle sorgen für eine einfache Handhabung. Mit wenigen Klicks wählen Sie Ihre Lösungskomponenten bestehend aus Frontadaptern, Systemkabeln und Signalübergabemodulen aus.
Steuerungsspezifische Systemverkabelung mit PLC-V8-Adapter
Der Systemverkabelungsadapter ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Anbindung von Relaismodulen an die Steuerungsebene. Bei der Lösung werden die Produkteigenschaften von PLC-INTERFACE und der VARIOFACE-Systemverkabelung vereint. Der Ein- und Ausgabebaustein erlaubt durch den modularen Aufbau eine kanalspezifische Bestückung je nach Schaltanforderung.