VIP-PA-PWR/36XOE/ 6,0M/1756 - Frontadapter
2908862

VIP-VARIOFACE-Frontadapter, mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel für ControlLogix® 1756 I/O, 1 x 36 Einzelleiter können angeschlossen werden

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einzelne I/O-Module werden für eine sichere Verbindung an der Steuerung verriegelt
Integrierter Hebel unterstützt beim Entfernen von der I/O-Karte
Beschriftungsschild anbringbar
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende
Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
Einzeladern mit Aderendhülse versehen
Schirmanschluss: UL-Typ AWM, Style 1007, Kabel 18 AWG (0,82 mm²), schwarz, Länge 0,5 m