Frontadapter - VIP-PA-PWR/36XOE/ 1,0M/1756
2908859
VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter mit konfektioniertem, geschirmtem Rundkabel zur Anbindung an alle gängigen 36-poligen ControlLogix® 1756 I/O-Baugruppen. 1 x 36 Einzelleiter (jeweils mit Aderendhülse versehen und markiert) können angeschlossen werden (Feldanschluss, z. B. über 36 Klemmen)., Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einzelne I/O-Module werden für eine sichere Verbindung an der Steuerung verriegelt
Integrierter Hebel unterstützt beim Entfernen von der I/O-Karte
Beschriftungsschild anbringbar
1:1-Verbindung
Einseitig offenes Ende
Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
Einzeladern mit Aderendhülse versehen
Schirmanschluss: UL-Typ AWM, Style 1007, Kabel 18 AWG (0,82 mm²), schwarz, Länge 0,5 m