Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 1.4305, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 11 mm ... 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring