Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Modulträgerrahmen, Baugröße: B16, Ausführung : für Anbauseite (a, b, c, ...), 4 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Modulträgerrahmen