Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB 9, Stift, Crimpanschluss, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte