Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Modulträgerrahmen, Baugröße: B16, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), 0,5 mm2 ... 6 mm2, Anwendung: Modulträgerrahmen