Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Steckverbinder, Polzahl: 8, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 8, Buchse, Crimpanschluss, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, Leitungsaußendurchmesser:3 mm ... 9,5 mm, Anwendung: Daten/Signal