Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Buchse, Push-in-Anschluss, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung, mit Trennzone für Sicherungs-, Bauelemente- und Trennstecker