Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Kontakteinsatz, Polzahl: 6+2+PE, Baugröße: B16, Leistungskontakte: 6, Steuerkontakte: 2, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2