Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Crimpkontakt, Serie: HC-M-...-70, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 9,5 mm, Anschlussquerschnitt: 16 mm2 ... 16 mm2, AWG 6...6 , Material Kontakt: Cu-Legierung