Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , Material Kontakt: Cu-Legierung