Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 8 mm, Kabeldurchmesser : 27 ... 34 mm, SW 50, Verschraubung: M40