Die Längs- und Querbügelverriegelung ermöglicht eine dichte Anreihung, flexible Montage und einen einfachen manuellen Austausch der Steckverbinder. Die Verriegelungsbügel bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Buchse, Push-in-Anschluss, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, Anwendung: Leistung