HART-Kommunikation

HART-Kommunikation

Das Portfolio für HART®-Kommunikation bietet Ihnen Expertise aus HART®-transparenten Interface-Modulen und HART®-fähigen Feldgeräten. Zusätzlich bietet Ihnen der HART®-Multiplexer, die Möglichkeit, mit bis zu 32 HART®-fähigen Feldgeräten und in Zusammenschaltung mit bis zu 4000 HART®-fähigen Feldgeräten, bidirektional zu kommunizieren.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Einfache Online-Konfiguration und -Diagnose von HART®-fähigen Feldgeräten
  • Stetige Dokumentation der Prozessvariablen und -zustände via PC oder Managementsystem
  • Kein Einfluss auf die Messwertverarbeitung durch Parallelzugriff auf die HART®-Feldgeräte
  • Verarbeitung von über 4000 Kanälen an einem PC durch Anschluss von bis zu 128 HART®-Multiplexern mit je 32 Kanälen

HART®-Kommunikation

HART®-Multiplexer mit Anschlussboard
HART®-parametrierbare Temperaturtransmitter für die Tragschiene und als Kopfmessumformer
HART®-transparente Trennverstärker der Produktfamilien MACX Analog und MINI Analog Pro
HART®-Multiplexer mit Anschlussboard

Der HART®-Multiplexer MACX MCR-S-MUX dient der digitalen Anbindung von bis zu 32 HART®-fähigen Feldgeräten an einen PC. Die Feldgeräte werden in Punkt-zu-Punkt-Betriebsart über das HART®-Anschlussboard MACX MCR-S-MUX-TB angeschlossen und kommunizieren über das HART®-Protokoll mit dem Multiplexer. Der HART®-Multiplexer kommuniziert mit einem angeschlossenen PC über einen RS-485-Bus.

HART®-parametrierbare Temperaturtransmitter für die Tragschiene und als Kopfmessumformer

Parametrieren Sie die Temperaturtransmitter der Produktfamilie Field Analog universell vor dem Einbau oder während der Inbetriebnahme über das HART®-Signal. Gleichzeitig bieten Ihnen die Transmitter die Möglichkeit, die Messwerte und Diagnosedaten über das HART®-Protokoll an ein angeschlossenes Leitsystem zu übertragen, um dort weiterverarbeitet zu werden.

HART®-transparente Trennverstärker der Produktfamilien MACX Analog und MINI Analog Pro

Die Speise-, Eingangs- und Ausgangstrennverstärker von MACX Analog und MINI Analog Pro bieten HART®-Transparenz. Dadurch wird eine bidirektionale Kommunikation mit dem Feldgerät über die Steuerung oder ein HART®-Handheld ermöglicht. Zusätzlich kann in niederohmigen Systemen die HART®-Impedanz über einen Zusatzwiderstand der MACX Analog-Speisetrennverstärker erhöht werden.

Praxisbeispiel HART®-Kommunikation

Grafische Darstellung einer Topologie mit HART®-Kommunikation

Die bidirektional HART®-fähigen Geräte der MACX Analog-Serie ermöglichen über den HART®-Multiplexer MACX MCR-S-MUX und die entsprechenden Verdrahtungsmodule die Integration der HART®-Informationen in separate Engineering- und Managementsysteme. Entsprechende Comserver ermöglichen die Weiterverarbeitung auch über Ethernet. Hierdurch werden zusätzlich Grenz- und Diagnosewerte sowie Informationen, wie Kalibrierzustand oder Status der intelligenten Feldgeräte, rückwirkungsfrei in die Prozessleitsysteme eingebunden und Fernkalibrierungen durchgeführt.

E-Paper
Signalaufbereitung und Explosionsschutz
Signale störungsfrei und sicher aufbereiten, übertragen und ­visualisieren​ durch eine galvanische 3-Wege-Trennung: Mit unserem Produktportfolio für die Signalaufbereitung und den Explosionsschutz decken Sie alle Aufgaben der störungsfreien und sicheren Signalübertragung ab, wie z. B. NAMUR-Trennschaltverstärker, Bipolar-Trennverstärker, Temperaturmessumformer, Speisetrenner usw.
E-Paper öffnen
Titelseite der Broschüre "Signalaufbereitung und Explosionsschutz"