MACX MCR-S-MUX - HART-Multiplexer
2865599

HART-Multiplexer zur Online-Konfiguration und -Diagnose von HART-fähigen Feldgeräten sowie zur ständigen Dokumentation der Prozessvariablen und Zustände mit einem PC bzw. einem Managementsystem, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ermöglicht die Online-Konfiguration und Diagnose der angeschlossenen HART-fähigen Feldgeräte
Kommunikation mittels Software-Tool (z.B. OPC HART Server) über RS-485-Schnittstelle
Bis zu 128 HART-Multiplexer an einer PC-Schnittstelle
32 HART-Kanäle je Multiplexer
Ständige Dokumentation der Prozessvariablen und Zustände
Galvanische Trennung zwischen Hilfsenergie, RS-485-Bus und den HART-Kanälen
Zugriffe auf die HART-Feldgeräte finden parallel zur Übertragung des Messsignales statt, ohne Einfluss auf die Messwertverarbeitung
Anbindung der HART-Feldgeräte über universell einsetzbare HART-Anschlussboards; Direktanschluss bei Verarbeitung von Nicht Ex-Signalen, mit vorgeschaltetem separaten Ex i-Signaltrenner bei Verarbeitung von Ex-Signalen
Energieversorgung über das HART-Anschlussboard