MACX MCR-S-MUX-TB-1
-
HART-Übergabeboard
1292339
Das HART-Übergabeboard dient dazu, die von den HART-fähigen Signalkonvertern oder Feldgeräten kommenden Signale aufzulegen und an den HART-Multiplexer MACX MCR-S-MUX zu übertragen. Die Ausgangsklemmleiste gewährleistet die Weitergabe der analogen Signale.
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Einbaubedingungen beeinflussen die Umgebungstemperatur. Bitte "Installationsanleitung Schaltschrank" beachten. |
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anzahl der Kanäle | 16 |
| Verpolschutz | ja |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19 V ... 31,2 V |
| Signal | |
| Beschreibung des Eingangs | HART |
| Eingangssignal | Strom |
| Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Signal | |
| Beschreibung des Ausgangs | HART |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (HART) |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse ohne / mit Kunststoffhülse) | |
| Signalebene | |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne / mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 0,25 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Breite | 127 mm |
| Höhe | 125,4 mm |
| Tiefe | 82,3 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Klemmen) |
| IP00 (Gehäuse) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Geprüft nach folgenden Normen und Vorschriften: EN 61326-1 Einsatz im industriellen Bereich, NAMUR NE 21 |
| Montageart | Tragschienenmontage / Wandmontage |
| Einbaulage | senkrecht, waagerecht |
| Artikelnummer | 1292339 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK114W |
| GTIN | 4063151525255 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 458,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 458,3 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien