POS CLAMP SET
-
Montagematerial
1790338
Panel-Klemme, Klemmmontage von allen marktüblichen Panels (10 ... 200 Wp) mit Rahmen, auf PV-Modulhalterungen, kompatibel mit: POS PANELFIX S/M und POS-PV-Panel 22, 75, 110 und 190, Anzahl: 4, Material: Edelstahl
Produktdetails
Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
Montagehinweis | Beachten Sie vor dem Aufbau die Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage. Die Packungsbeilage finden Sie im Download-Bereich. |
Bestellhinweis: | Die erforderlichen Schrauben sind im Lieferumfang POS PANELFIX S/M enthalten. |
Produkttyp | Montagematerial |
Gehäuseserie | POS |
Farbe | silberfarben |
Material () | Edelstahl |
Montageart | Schraubmontage |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 1790338 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | ACFDCB |
Produktschlüssel | ACFDCB |
GTIN | 4067923409910 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,191 kg |
Zolltarifnummer | 73269098 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
POS PANELFIX M - Halterung 1653798
-
POS POLEMOUNT SET 108 - Montagematerial 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - Montagematerial 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - Montagematerial 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Montagematerial 1790329
-
POS PV PANEL 22 - Solarmodul 1587082
-
POS PV PANEL 75 - Solarmodul 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Solarmodul 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Solarmodul 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Montagematerial 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montagematerial 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montagematerial 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montagematerial 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montagematerial 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montagematerial 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557797
Ihre Vorteile
Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
Rostfreies Material für universellen Einsatz
Kompatibel für alle marktüblichen Panels
Sehr flexibel einsetzbar durch innovative Spannklemmen
Hält zuverlässig bis Windstärke 10
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien