POS PANELFIX M
-
Halterung
1653798
PV-Modulhalterung für energieautarke Systeme, Wandmontage, geeignet für Panels von ca. 40 ... 200 Wp, kompatibel mit: POS-PV-Panel 75, 110 und 190, Befestigungsset für Mast-Ø 48 mm ... 180 mm und Verstärkungs-Set für bis zu Windstärke 10, Material: Edelstahl
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Montagehinweis | Beachten Sie vor dem Aufbau die Sicherheitshinweise in der Packungsbeilage. Die Packungsbeilage finden Sie im Download-Bereich. |
| Sicherheitshinweis | |
| Sicherheitshinweis | WARNUNG: Quetschgefahr durch bewegliche Teile. Achten Sie bei der Montage darauf, die Hände nicht zwischen die beweglichen Teile zu halten. Wir empfehlen das Tragen von Sicherheitshandschuhen. |
| Produkttyp | Montagematerial |
| Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäuseserie | POS |
| Maße | 370 mm x 366,7 mm x 817,6 mm (Winkelposition 30°, beachten Sie bitte die technische Zeichnung im Download-Bereich) |
| 370 mm x 380,9 mm x 729,5 mm (Winkelposition 80°, beachten Sie bitte die technische Zeichnung im Download-Bereich) |
| Farbe | silberfarben |
| Material Grundhalter | Edelstahl |
| Montageart | Wandmontage |
| Verpackungsart | Kartonverpackung |
| Artikelnummer | 1653798 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | AM |
| Produktschlüssel | ACFDCB |
| GTIN | 4067923186934 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,724 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
POS POLEMOUNT SET 108 - Montagematerial 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - Montagematerial 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - Montagematerial 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Montagematerial 1790329
-
POS PV PANEL 75 - Solarmodul 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Solarmodul 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Solarmodul 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Montagematerial 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Montagematerial 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Montagematerial 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Montagematerial 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Montagematerial 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Montagematerial 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-Gehäuse 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-Gehäuse 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Halterung 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Halterung 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Halterung 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Halterung 1768077
-
TOOL-KIT STANDARD - Werkzeug-Set 1212422
Ihre Vorteile
Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
Rostfreies Material für universellen Einsatz
Kompatibel für alle marktüblichen Panels
Sehr flexibel einsetzbar durch innovative Spannklemmen
Hält zuverlässig bis Windstärke 10
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien