OCS BAT PANEL SET 1412-150-195
-
Halterung
1768078
Batteriehaltungsset, passend für OCS- und POS-Gehäuse Größe: 1412, zur einfachen Integration von Batterien bis Größe: 195 x 135 x 170 mm, bestehend aus Batteriebefestigungsset und Montageplatte mit Sockel, Material: verzinkter Stahl
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Befestigung auch in rauer Umgebung
Flexible Halterung dank Kompatibilität mit gängigen Batterien im Bereich 72 Wh ... 720 Wh
Einfache Montage mit nur einem Werkzeug (SW 13)
Platzsparende Lösung bietet genug Raum für den Einbau weiterer Elektronik