OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Halterung
1768076

Batteriehaltungsset, passend für OCS- und POS-Gehäuse Größe: 1614, zur einfachen Integration von Batterien bis Größe: 270 x 165 x 220 mm, bestehend aus Batteriebefestigungsset und Montageplatte mit Sockel, Material: verzinkter Stahl

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Befestigung auch in rauer Umgebung
Flexible Halterung dank Kompatibilität mit gängigen Batterien im Bereich 72 Wh ... 720 Wh
Einfache Montage mit nur einem Werkzeug (SW 13)
Platzsparende Lösung bietet genug Raum für den Einbau weiterer Elektronik