Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Großvolumige Outdoor-Gehäuse OCS für autarke Systeme
Elektronikgehäuse der Serie OCS eignen sich ideal für autarke Gerätesysteme in extremen Umgebungen. Die zertifizierten Gehäuse aus Polycarbonat sind leicht, widerstandsfähig und schützen Ihre Elektronik dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit, Hitze, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung. Die großvolumigen Kunststoffgehäuse sind individuell anpass- und erweiterbar durch Zubehör. Sie lassen sich auch in anspruchsvollen Anwendungen einsetzen.
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: transparent, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: transparent, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: transparent, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 223 x 204 x 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: transparent, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Ihre Vorteile
- Weltweit einsetzbar: international zertifiziertes Gehäusesystem
- Langlebig durch UV-stabilisiertes Polycarbonat für den Außenbereich
- Sicher verbaute Elektronik: Die Gehäuse schützen vor Strahlwasser und anderen schädlichen Substanzen
- Widerstandsfähig: stabil auch bei starken mechanischen Beanspruchungen innerhalb eines weiten Temperaturbereichs
Neuheiten
GameChangers für den Geräteanschluss
Mehr als Top-Leistungen – ein ganz neues Spiel: Unsere GameChangers bringen auch Ihre Anwendungen auf das nächste Erfolgslevel.
Outdoor-Gehäuse OCS für raue Umgebungen
Hauptmerkmale im Überblick
Profitieren Sie von den zahlreichen Features, die Ihnen hohe Freiheitsgrade bei der Planung und Umsetzung Ihrer Anwendung ermöglichen:
- Zugelassen für diverse Elektroniksysteme durch internationale Approbationen
- Strahlwasserschutz durch geeignete PUR-Dichtung
- Gehäusewandstärke von 4 mm für hohe Schlagfestigkeit
- Outdoor-Fähigkeit durch UV-stabilisiertes Polycarbonat
- Integrierbare verstellbare Panel- oder Leiterplattenbefestigung
- Integrierte Montagebolzen zur Befestigung schwerer Bauteile
- Plombierbare und abschließbare Verschlüsse als Missbrauchsschutz
- Optionales Zubehör für Wand- oder Mastbefestigung
PV-Systemlösung POS
Bestens gerüstet für Off-Grid-Lösungen Für anspruchsvolle Applikationen im Außenbereich
Nutzen Sie das PV-Panel-basierte POS (Pico-Off-Grid-System) für den Aufbau energieautarker Systeme mit mehreren Leistungsklassen bis zu 190 Wp. Mit dem robusten Gehäuse und einer Masthalterung aus Edelstahl realisieren Sie eine zuverlässige und langlebige Lösung zur Energiebereitstellung in entlegenen Gebieten und anspruchsvollen Umgebungen. Einsatzgebiete sind z. B. die Umweltdatenerfassung, Industrieumgebungen mit hohen Anforderungen und viele weitere Anwendungen im Außenbereich.
Ideal geeignet für diese Applikationen
OCS-Gehäuse kommen in anspruchsvollen Applikationen zum Einsatz. Dazu zählt u. a. diese Auswahl:
- Monitoring-Systeme
- Meldesysteme
- Leittechnik
- Wetterstationen
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.