OCS HP 181610 GY7035
-
Outdoor-Gehäuse
1557794
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: lichtgrau, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Verwenden Sie zum Verschrauben der Bauteile auf den Eckeinlegern, den Montagedomen und dem Gehäuse ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. |
Empfehlung | Um die Schutzart aufrechtzuerhalten, müssen Sie in allen Öffnungen geeignete Komponenten mit mindestens derselben IP-Schutzart installieren. |
Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
Bestellhinweis: | Befestigungsfüße, Befestigungsplatten, Montageplatten sowie die Befestigung für die Mastmontage sind als Zubehör verfügbar, aber nicht im Lieferumfang enthalten. |
Produkttyp | Komplettgehäuse |
Gehäuseart | Outdoor-Gehäuse |
Gehäuseserie | OCS |
Produktfamilie | OCS..1816.. |
Ausführung | Blickdichtes Komplettgehäuse inklusive Befestigungsmaterial |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Batteriefach | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 463 mm |
Höhe | 482 mm |
Tiefe | 286 mm |
Bohrlochdurchmesser | 10 mm (Mechanische Sicherung am Schnappverschluss möglich) |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Farbe (Gehäusedeckel) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material (Gehäuse) | PC UV-stabilisiert |
Material (Dichtung) | PUR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP69 |
Max. zu erreichender NEMA-Code | 6P |
Schlagfestigkeit | IK10 (bei -35 °C ... +40 °C) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Art der Leiterplattenbefestigung | Verschraubung |
Montageart | Mastmontage oder Wandmontage |
Einbaulage | beliebig |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Artikelnummer | 1557794 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | A30 |
Produktschlüssel | ACFDBA |
GTIN | 4067923063686 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,86 kg |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
OCS PANEL 1816 PC - Montageplatte 1562145
-
OCS VENT IP55 - Belüftungselement 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Schraubensatz 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Schraubensatz 1557900
-
OCS CORNER SET - Eckbefestigung 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schraubendreher 1212288
-
SF-PH 2-100 - Schraubendreher 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Druckausgleichselement 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Gegenmutter 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelverschraubung 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelverschraubung 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Gegenmutter 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Anbaurahmen 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Schutzdeckel 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-Steckverbinder 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Gerätesteckverbinder Hinterwand 1409213
-
PRC COVER M - Schutzkappe 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kupplungssteckverbinder 1017632
-
FT NUT M25 GY - Mutter 1049832
-
PRC COVER F - Schutzkappe 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Leiterplattenklemme 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Schutzkappe 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Verschraubung 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Werkzeug-Set 1212071
Ihre Vorteile
International zertifiziertes Gehäusesystem
Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien