OCS HP 141206 TRANS
-
Outdoor-Gehäuse
1557795
Outdoor-Gehäuse, Farbe: lichtgrau, Abmessung: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. Eckeinleger, Deckelstopfen, Schrauben, Deckel: transparent, Schnappverschluss Kunststoff, Material: PC UV-stabilisiert
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Montagehinweis | Verwenden Sie zum Verschrauben der Bauteile auf den Eckeinlegern, den Montagedomen und dem Gehäuse ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. |
| Empfehlung | Um die Schutzart aufrechtzuerhalten, müssen Sie in allen Öffnungen geeignete Komponenten mit mindestens derselben IP-Schutzart installieren. |
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Bestellhinweis: | Befestigungsfüße, Befestigungsplatten, Montageplatten sowie die Befestigung für die Mastmontage sind als Zubehör verfügbar, aber nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Gehäuseart | Feldgehäuse |
| Gehäusetyp | Outdoor-Gehäuse |
| Gehäuseserie | OCS |
| Produktfamilie | OCS..1412.. |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
| Batteriefach | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 358 mm |
| Höhe | 377 mm |
| Tiefe | 185 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 10 mm (Mechanische Sicherung am Schnappverschluss möglich) |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
| Material Gehäuse | PC UV-stabilisiert |
| Material Dichtung | PUR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Schutzart (IP-Code) | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP69 |
| Max. zu erreichender NEMA-Code | 6P |
| Schlagfestigkeit | IK10 (bei -35 °C ... +40 °C) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verschraubung |
| Montageart | Mastmontage oder Wandmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Verpackungsart | Kartonverpackung |
| Artikelnummer | 1557795 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | ACFDBA |
| Produktschlüssel | ACFDBA |
| GTIN | 4067923064058 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,45 kg |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | Angaben zum Ursprungsland erfolgen mit der Lieferung. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190103 |
| ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Halterung 1768078
-
OCS PANEL 1412 PC - Montageplatte 1562143
-
OCS VENT IP55 - Belüftungselement 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Schraubensatz 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Schraubensatz 1557900
-
OCS CORNER SET - Eckbefestigung 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Schraubendreher 1212288
-
SF-PH 2-100 - Schraubendreher 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Druckausgleichselement 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Gegenmutter 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelverschraubung 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Gegenmutter 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelverschraubung 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelverschraubung 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Gegenmutter 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Verschlussschraube 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Anbaurahmen 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Schutzdeckel 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-Steckverbinder 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Gerätesteckverbinder Hinterwand 1409213
-
PRC COVER M - Schutzkappe 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kupplungssteckverbinder 1017632
-
FT NUT M25 GY - Mutter 1049832
-
PRC COVER F - Schutzkappe 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Leiterplattenklemme 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Gerätesteckverbinder Vorderwand 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Leiterplattenklemme 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Schutzkappe 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Verschraubung 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Werkzeug-Set 1212071
Ihre Vorteile
International zertifiziertes Gehäusesystem
Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien