POS PANELFIX S
-
Halterung
1653801
PV-Modulhalterung für energieautarke Systeme, Wandmontage, geeignet für Panels von ca. 10 ... 40 Wp, kompatibel mit: POS-PV-Panel 22, Befestigungsset für Mast-Ø 48 mm ... 108 mm und Verstärkungs-Set für bis zu Windstärke 10, Material: Edelstahl
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache 1-Personen-Montage des Gesamtsystems
Rostfreies Material für universellen Einsatz
Kompatibel für alle marktüblichen Panels
Sehr flexibel einsetzbar durch innovative Spannklemmen
Hält zuverlässig bis Windstärke 10