Die CCS-Ladedosen mit DC-Leitungsquerschnitten bis 120 mm² ermöglichen das sichere HPC-Laden mit 375 kW (375 A/1.000 V) und im Boost Mode über 500 kW (500 A/1.000 V). Abhängig von äußeren Faktoren, wie u. a. der Umgebungstemperatur, lassen sich Elektrofahrzeuge dadurch in einigen Minuten aufladen.
CHARX connect universal, DC GB/T, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 250 A im Boost Mode, 125 A dauerhaft, 1000 V DC, Einzeladern, Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Gleichstrom (DC), GB/T 20234.3-2015, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.