CHARX connect – Ladedosen für Elektroautos und Nutzfahrzeuge

Ladedosen für Elektroautos und Nutzfahrzeuge

Die Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect universal ermöglichen das AC- und DC-Laden von E-Fahrzeugen aller Art. Neben AC- und CCS-Ladedosen (Combined Charging System) des Typ 1 und Typ 2 sind auch GB/T-Varianten für China erhältlich. Die Fahrzeug-Inlets werden bereits erfolgreich in E-Autos namhafter Hersteller und in Nutzfahrzeugen jeglicher Art eingesetzt. Elektrofahrzeuge lassen sich damit dauerhaft mit 250 kW laden, im Boost Mode sogar mit 500 kW.

Go to Product Detail Page for item 1346636
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-5,0M1 - Fahrzeug-Ladedose
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-5,0M1 - Fahrzeug-Ladedose
1346636

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 250 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Einzeladern, Länge: 5 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

Go to Product Detail Page for item 1211201
CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - Fahrzeug-Ladedose
CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - Fahrzeug-Ladedose
1211201

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 500 A im Boost Mode, 125 A dauerhaft, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

Go to Product Detail Page for item 1452003
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-10M1 - Fahrzeug-Ladedose
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-10M1 - Fahrzeug-Ladedose
1452003

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 250 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Einzeladern, Länge: 10 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

Ihre Vorteile

  • Unsere CCS-Inlets ermöglichen ultraschnelles DC-Laden mit temporär bis zu 700 kW (700 A/1.000 V) durch DC-Leitungsquerschnitte bis 120 mm²
  • Sicher vor Überhitzung dank schneller und exakter Temperaturmessung durch Pt-1000-Sensoren an jedem DC-Leistungskontakt
  • Wasser-, staub- und schmutzdicht durch hohe, umfängliche Schutzart IP6K7 und IP6K5, frontseitig zusätzlich IP6K6K und IP6K9K
  • Neben der Standard-DC-Leitungslänge von 2 m sowie weiteren Längen im Portfolio sind weitere Längen auf Anfrage möglich
  • Entwickelt nach Automobilstandard und konform zu IEC 62196, SAE J1772 und GB/T 20234; IATF 16949-zertifiziertes Unternehmen

Neuheiten

CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal mit seitlichem Leitungsabgang
Schutzdeckel für CCS-Ladedosen CHARX connect universal
CHARX connect universal
Verfügbar in Q1/2026

CCS-Ladedosen mit seitlichem Leitungsabgang

Für die platzsparende Montage im Fahrzeug

Die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal erhalten Sie nun auch mit 90°-Kabelabgang. Damit sparen Sie wertvollen Bauraum im Elektrofahrzeug. Kunden, die auf die 90°-Inlets umsteigen, müssen dank identischer Geometrien nichts am Karosserieausschnitt ändern.

Hauptmerkmale

  • Ladestandard: CCS Typ 2
  • Leitungsabgang: 90° rechtsseitig (linksseitig auf Anfrage)
  • Leitungslänge: 2 m (weitere auf Anfrage)
  • Einbautiefe: 128,5 mm
  • DC-Ladestrom im Boost Mode: bis zu 500 A
  • DC-Ladestrom dauerhaft: 200 A, 250 A
  • DC-Bemessungsspannung: 1.000 V
  • Aktuatorspannung: 12 V, 24 V

Ihre Vorteile

  • Über 50 % Platzersparnis bei der Einbautiefe gegenüber unseren CCS-Inlets mit geradem Leitungsabgang
  • Komfortablere und übersichtlichere Verlegung des Leitungsstrangs
  • Vermeidung von Temperatur-Hotspots durch größeren Biegeradius
  • Einfacher Umstieg dank identischer Anschraubgeometrien aller CCS-Inlets
  • Frontseitiger IP6K6K- / IP6K9K-Schutz hält Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung stand

Verfügbar in Q1/2026

Schutzdeckel für CCS-Ladedosen

Optimaler Schutz mit smarten Features

Die Schutzdeckel sorgen für einen IPX5-Schutz des Kontaktbereichs unserer CCS-Ladedosen CHARX connect universal. Damit sind Ihre E-Nutzfahrzeuge bestens gerüstet für anspruchsvolle Umweltbedingungen. Optional können ein Funktionstaster und eine LED-Statusanzeige ergänzt werden.

Hauptmerkmale

  • Ladestandards: CCS Typ 1, CCS Typ 2
  • Abmessungen (B x H x T): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (ohne Extras) bzw. 61,1 mm (mit Extras)
  • Schutzart: IPX5 (bei geschlossenem Deckel)
  • Anschluss LED-Anzeige und Taster: 6-poliger MCON-Stecker
  • Ansteuerung LED-Anzeige: PWM
  • Unterstützung der UNECE R61

Ihre Vorteile

  • Sicherer Schutz aller Signal- und Leistungskontakte vor Strahlwasser nach IPX5
  • Smarte Bedienung: Beim Öffnen des DC-Deckels wird der AC-Deckel automatisch geöffnet
  • Optionale Extras: Ladestatusanzeige mit frei ansteuerbarer RGB-LED und Taster z. B. zum Ladeabbruch
  • Einfaches Design-in dank identischer Anschraubpunkte für CCS Typ 1 und CCS Typ 2
  • Kompatibel mit unserer Ladesteuerung CHARX control vehicle

Universelle CCS-Ladedosen

Jetzt dauerhaft mit 375 kW laden

Die neue Leistungsklasse der CCS-Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect universal ermöglicht jetzt das permanente und ungekühlte HPC-Laden mit 375 kW dank eines Leiterquerschnitts von 120 mm². Im Boost Mode sind sogar kurzzeitig deutlich höhere Ladeleistungen möglich.

Hauptmerkmale

  • Ladestandards: CCS Typ 1, CCS Typ 2
  • DC-Ladestrom dauerhaft: 375 A
  • DC-Ladestrom im Boost Mode: >500 A
  • DC-Bemessungsspannung: 1.000 V
  • DC-Leiterquerschnitt: 120 mm²
  • Temperatursensorik: Pt 1000
  • Zertifizierungen: CE, UL

Ihre Vorteile

  • HPC-fähig: Kabelquerschnitt von 120 mm² ermöglicht dauerhaftes Laden mit 375 kW
  • Wasser-, schmutz- und staubdicht durch Schutzart IP6K6K/IP6K9K im Frontbereich – auch bei geöffneter Ladeklappe
  • Einfaches Design-in durch kompakte Bauweise, einheitliche Abmessungen und identische Anschraubpunkte
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949

Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect universal

Breites Produktportfolio

CHARX connect universal bietet ein breites Produktportfolio an Typ-1- und Typ-2-AC-Ladedosen, CCS-Ladedosen sowie für den asiatischen Markt AC- und DC-Fahrzeug-Ladedosen nach GB/T-Standard.

Unsere CCS-Inlets sind mit Leitungsquerschnitten von 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) und 120 mm² (375 A) erhältlich. Damit sind Ladeleistungen bis zu 700 kW (700 A / 1.000 V) im Boost Mode möglich.

Es sind unterschiedliche DC-Leitungslängen verfügbar. Kontaktieren Sie uns bitte, sollte Ihre gewünschte Leitungslänge nicht in der Produktliste verfügbar sein. MCS-Fahrzeug-Ladedosen sowie NACS-Inlets sind aktuell bei uns in Entwicklung.

Elektrofahrzeug-Ladedose für High Power Charging Entdecken Sie unsere universell einsetzbaren Inlets

Elektroauto wird per CCS-Ladedose geladen, der Fortschritt wird dabei auf einem Smartphone angezeigt
Pt-1000-Sensoren an beiden DC-Leistungskontakten
Verschiedene Elektro-Fahrzeugtypen – vom Gabelstapler bis zum Muldenkipper
Elektrisches Straßenreinigungsfahrzeug mit Close-Up von CCS-Ladedosen Design-in
Qualitätsprüfung der Fahrzeug-Ladedosen
Elektroauto wird per CCS-Ladedose geladen, der Fortschritt wird dabei auf einem Smartphone angezeigt

Die CCS-Ladedosen mit DC-Leitungsquerschnitten bis 120 mm² ermöglichen das sichere HPC-Laden mit 375 kW (375 A/1.000 V) und im Boost Mode über 500 kW (500 A/1.000 V). Abhängig von äußeren Faktoren, wie u. a. der Umgebungstemperatur, lassen sich Elektrofahrzeuge dadurch in einigen Minuten aufladen.

Pt-1000-Sensoren an beiden DC-Leistungskontakten

Durch eine optimierte Anschlusstechnik wird die Erwärmung des Stecksystems minimiert. Die integrierte, hochgenaue Temperatursensorik sorgt für hohe Sicherheit, denn auf Basis der Temperaturauswertung kann das Fahrzeug den angeforderten Ladestrom dynamisch regeln. An beiden DC-Leistungskontakten befinden sich Pt-1000-Sensoren. Der AC-Bereich enthält eine PTC-Sensorik.

Verschiedene Elektro-Fahrzeugtypen – vom Gabelstapler bis zum Muldenkipper

Insbesondere neue E-Auto-Generationen haben die Anforderung, in kürzester Zeit unter höchster Sicherheit geladen werden zu können. Dasselbe gilt auch für elektrische Nutzfahrzeuge wie Busse, Transporter, Flurförderfahrzeuge, Traktoren, Baumaschinen, Bergbau- und Minenfahrzeuge, Reinigungs- und Entsorgungsfahrzeuge, Einsatz- und Abschleppfahrzeuge.

Unsere Fahrzeugbuchsen sind die universell passende Ladeschnittstelle für alle Fahrzeugarten. Sie bilden das fahrzeugseitige Gegenstück zum AC- bzw. DC-Ladestecker. Ausgestattet mit einer CCS-Ladedose kann ein Fahrzeug sowohl mit Gleichstrom (DC) als auch mit Wechselstrom (AC) geladen werden.

Elektrisches Straßenreinigungsfahrzeug mit Close-Up von CCS-Ladedosen Design-in

Alle Fahrzeug-Inlets sind in ihrer Bauform extrem kompakt konstruiert. Zudem sind die relevanten Außenmaße und Anschraubgeometrien der CCS-Ladedosen und AC-Ladedosen untereinander jeweils identisch.

Dadurch können Hersteller und Umrüster immer den gleichen Bauraum für jedes Elektrofahrzeug unabhängig vom Zielmarkt einplanen – vom Bus bis zum Motorrad. In den Produktdatenblättern ist eine Montageschablone zum Download hinterlegt.

Qualitätsprüfung der Fahrzeug-Ladedosen

Unsere Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect universal sind konform zu den jeweiligen Normen:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility ist zertifiziert nach IATF 16949.

3D-Ansicht

Alle Details in 3D

Schauen Sie sich das Produkt in größter Detailtiefe an. Durch Zoomen und Drehen lässt sich das CCS-Fahrzeug-Inlet Typ 2 von allen Winkeln aus betrachten.

Entwicklung Fahrzeug-Ladedose CCS Typ 1

Kundenspezifische Lösungen Individuelle Ladedosen für Ihre Serienfahrzeuge

Sie wünschen sich zusätzliche Bedienelemente, LED-Anzeige, Kühlkonzepte, die Integration des Fahrzeug-Inlets in den Fahrzeugbauraum oder weitere individuelle Elemente?
Für Ihr Serienfahrzeug entwickeln wir gern gemäß den IATF 16949 Anforderungen aus der Automotiveindustrie eine individuelle Ladeschnittstelle für Elektrofahrzeuge.

Bitte kontaktieren Sie unseren Ansprechpartner!

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Komponenten für Elektrofahrzeuge

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gern zu unseren Inlets sowie zu unserer Fahrzeug-Ladesteuerung und freue mich über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.