Die CCS-Ladedosen mit DC-Leitungsquerschnitten bis 120 mm² ermöglichen das sichere HPC-Laden mit 375 kW (375 A/1.000 V) und im Boost Mode über 500 kW (500 A/1.000 V). Abhängig von äußeren Faktoren, wie u. a. der Umgebungstemperatur, lassen sich Elektrofahrzeuge dadurch in einigen Minuten aufladen.
CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Fahrzeug-Ladedose, bis zu 500 A im Boost Mode, 200 A dauerhaft, 1000 V DC, Einzeladern, Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Gehäuse: schwarz, zum Laden mit Gleichstrom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.