Die CCS-Ladedosen mit DC-Leitungsquerschnitten bis 120 mm² ermöglichen das sichere HPC-Laden mit 375 kW (375 A/1.000 V) und im Boost Mode über 500 kW (500 A/1.000 V). Abhängig von äußeren Faktoren, wie u. a. der Umgebungstemperatur, lassen sich Elektrofahrzeuge dadurch in einigen Minuten aufladen.
CHARX connect universal, CCS Typ 2, Schutzdeckel, Zubehör, mit Statusanzeige über frei ansteuerbarer RGB-LED, eckig, M7-Bohrdurchmesser, zur Anbringung an Fahrzeug-Ladedosen, UNECE R61