Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Powerleitung, 4-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: T, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), für Gleichstrom bis 16 A / 63 V