Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, freies Leitungsende, auf Ventilstecker BI (11 mm) / IP65, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m), Steckgesicht des Ventilsteckers um 180° gedreht