Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Wechselstrom bis 16 A/690 V