Konfektionierte M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung bieten ein sicheres, werkzeugloses Stecken. Das garantiert die einfache, zeitsparende Installation auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte.
Powerleitung, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: M, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 8 A/690 V